카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N417K - Colonne
Intercom
Standard Guide Elements
Demountable pillars with ring nut retention
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/colonne_con_collare/colonne_n417k.prj},{NB=417K25x220},{TYPE=N417K},{D1=25},{D2=26},{D4=32},{D6=42},{B=19.3},{B1=27.0},{L=220},{L1=120},{L2=100},{L3=98},{L4=22},{L5=16},{L6=6},{R=2.0},{D3=38},{A=4.5},{C=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D6
d6
[mm]
B
[mm]
B1
b1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
417K12x090
417K12x090
N417K
12
13
18
29
16.1
21.4
90
50
40
38
12
8
417K12x100
417K12x100
N417K
12
13
18
29
16.1
21.4
100
60
40
48
12
8
417K12x110
417K12x110
N417K
12
13
18
29
16.1
21.4
110
60
50
48
12
8
417K12x120
417K12x120
N417K
12
13
18
29
16.1
21.4
120
70
50
58
12
8
417K12x130
417K12x130
N417K
12
13
18
29
16.1
21.4
130
70
60
58
12
8
417K12x140
417K12x140
N417K
12
13
18
29
16.1
21.4
140
70
70
58
12
8
417K12x200
417K12x200
N417K
12
13
18
29
16.1
21.4
200
100
100
88
12
8
417K16x140
417K16x140
N417K
16
17
22
33
17.1
23.1
140
80
60
64
16
11
417K16x150
417K16x150
N417K
16
17
22
33
17.1
23.1
150
90
60
74
16
11
417K16x160
417K16x160
N417K
16
17
22
33
17.1
23.1
160
90
70
74
16
11
417K16x170
417K16x170
N417K
16
17
22
33
17.1
23.1
170
100
70
84
16
11
417K16x180
417K16x180
N417K
16
17
22
33
17.1
23.1
180
100
80
84
16
11
417K16x190
417K16x190
N417K
16
17
22
33
17.1
23.1
190
100
90
84
16
11
417K16x270
417K16x270
N417K
16
17
22
33
17.1
23.1
270
140
130
124
16
11
417K19x160
417K19x160
N417K
19
20
25
36
17.8
24.4
160
90
70
70
20
15
417K19x170
417K19x170
N417K
19
20
25
36
17.8
24.4
170
100
70
80
20
15
417K19x180
417K19x180
N417K
19
20
25
36
17.8
24.4
180
100
80
80
20
15
417K19x190
417K19x190
N417K
19
20
25
36
17.8
24.4
190
110
80
90
20
15
417K19x200
417K19x200
N417K
19
20
25
36
17.8
24.4
200
110
90
90
20
15
417K19x210
417K19x210
N417K
19
20
25
36
17.8
24.4
210
110
100
90
20
15
417K19x310
417K19x310
N417K
19
20
25
36
17.8
24.4
310
160
150
140
20
15
417K25x180
417K25x180
N417K
25
26
32
42
19.3
27.0
180
100
80
78
22
16
417K25x190
417K25x190
N417K
25
26
32
42
19.3
27.0
190
110
80
88
22
16
417K25x200
417K25x200
N417K
25
26
32
42
19.3
27.0
200
110
90
88
22
16
417K25x210
417K25x210
N417K
25
26
32
42
19.3
27.0
210
120
90
98
22
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shaft collar ''ABR'' - black oxide - Shaft collars one split - black oxide
BEA Ingranaggi
06.07.2020
ST 7114 - Guide pillar with middle mount shoulder, with internal thread, bo...
Steinel Normalien
14.05.2024
N 2164 - Bussole per colonne di guida con fissaggio conico N 2164
Intercom
15.07.2022
Shaft
Baart Industrial Group
02.11.2023
1215 ISO - Stipper mounted guide pillars
Kern
26.02.2019
WZ4022 - Pillar with central collar
Mandelli
09.04.2018
CCI - Demontable guide pillar with centre fixing
RCM
27.11.2019
N 417 Middle collar column - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성