피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 277 Ejector pin, Form A, nitrated & blank - Precision ejectors
Tecnorm
4 Precisional ejectors
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/04_praezisions_auswerfer/n277_auswerferstift_form_a_nitriert_blank.prj},{NB=N277.0610.100},{INFO=Online PDF},{D1=6.1},{D2=12.0},{D4=D1 +0.03},{K=5.0},{R=0.5},{L=100},{L1=6},{MAT=Warmarbeitsstahl},{HRC1=950 HV 0,3 Kern ca. 1400 N/mm2},{HRC2=45 ± 5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D1
Cutting-Ø g6
[mm]
D2
Head-Ø -0.2
[mm]
D4
Diameter
ⁿ/ₐ
K
Head height -0.05
[mm]
R
Radius +0.2
[mm]
L
Overall length +2
[mm]
L1
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC1
Hardness - shank
[HV]
HRC2
Hardness - head
[HRC]
N277.0100.100
N277.0100.100
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0100.125
N277.0100.125
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0100.160
N277.0100.160
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0100.200
N277.0100.200
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0110.100
N277.0110.100
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0110.125
N277.0110.125
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0110.160
N277.0110.160
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0110.200
N277.0110.200
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0120.100
N277.0120.100
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0120.125
N277.0120.125
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0120.160
N277.0120.160
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0120.200
N277.0120.200
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0130.100
N277.0130.100
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0130.125
N277.0130.125
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0130.160
N277.0130.160
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0130.200
N277.0130.200
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0140.100
N277.0140.100
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0140.125
N277.0140.125
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0140.160
N277.0140.160
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0140.200
N277.0140.200
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0150.100
N277.0150.100
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0150.125
N277.0150.125
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0150.160
N277.0150.160
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0150.200
N277.0150.200
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0150.250
N277.0150.250
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
250
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
220. - Punch DIN 9844, Shape A
FIBRO
21.07.2023
Ejector pins - hardened - AH Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 250°C, Material WS (...
D-M-E
27.05.2024
TH750 - Ejector pins, hardened, DIN 1530 A – ISO 6750
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
Ejector pins - hardened - D Typ(e) DIN 1530, 250°C, Material 1.2210
D-M-E
27.05.2024
IFI 100/107 - Prevailing torque Hex nuts
Fabory
13.02.2023
ASME BS 2470 V2 HSCHS - BS Hexagon Socket Countersunk Head Screw
Fabory
13.02.2023
ASME B18.3 HSFCHCS - Hexagon Socket Flat Countersunk Head Cap Screws
Fabory
13.02.2023
Z90 - Ejector pin (~DIN ISO 8694)
STRACK
13.10.2022
2300.1 - Ejector pins with cylindrical head, nitrided, oxidized
Kern
26.02.2019
2300.2 - Ejector pins with cylindrical head, unnitrided
Kern
26.02.2019
N275 Form D - Ejector pins according to DIN 1530 / ISO 6751 N275 form D
Intercom
15.07.2022
2300 - Ejector pins with cylindrical head, clear nitrided
Kern
26.02.2019
Ejector pins - nitrided - A Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material ...
D-M-E
27.05.2024
2301 - Ejector pins with cylindrical head, hardened
Kern
26.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성