slovenčina
English
Shaft collars one split stainless steel
Haberkorn
Driving elements
Shaft collars
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/shaft_collars/shaft_collar_abr_s_s_asmtab.prj},{NB=N08467},{NAME=Shaft collar ABR 24 one split - stainless steel},{DESCRIPTION=ABR 24},{CNSORDERNO=N08467},{D1=24},{DE=45},{DO=50.8},{A=15},{B=M6 x 16},{C=17.5},{KG=0.120},{NDM=6.000},{LX=16.000},{PX=1.000},{DD=10.000},{PPATH=shaft_collar_abr_s_s_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=SSABR024}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DE
de
[mm]
DO
do
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
KG
kg./100 pcs
[kg]
N08453
Shaft collar ABR 4 one sp...
ABR 4
N08453
4
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.011
N08454
Shaft collar ABR 5 one sp...
ABR 5
N08454
5
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.010
N08455
Shaft collar ABR 6 one sp...
ABR 6
N08455
6
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.010
N08456
Shaft collar ABR 8 one sp...
ABR 8
N08456
8
18
22.4
9
M3 x 8
6.5
0.012
N08457
Shaft collar ABR 10 one s...
ABR 10
N08457
10
24
26.0
9
M3 x 8
8.5
0.022
N08458
Shaft collar ABR 12 one s...
ABR 12
N08458
12
28
31.8
11
M4 x 12
10.0
0.038
N08459
Shaft collar ABR 14 one s...
ABR 14
N08459
14
30
33.9
11
M4 x 12
11.0
0.042
N08460
Shaft collar ABR 15 one s...
ABR 15
N08460
15
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.065
N08461
Shaft collar ABR 16 one s...
ABR 16
N08461
16
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.063
N08462
Shaft collar ABR 18 one s...
ABR 18
N08462
18
36
41.2
13
M5 x 14
13.5
0.069
N08463
Shaft collar ABR 19 one s...
ABR 19
N08463
19
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.100
N08464
Shaft collar ABR 20 one s...
ABR 20
N08464
20
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.097
N08465
Shaft collar ABR 22 one s...
ABR 22
N08465
22
42
48.1
15
M6 x 16
16.0
0.103
N08466
Shaft collar ABR 23 one s...
ABR 23
N08466
23
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.122
N08467
Shaft collar ABR 24 one s...
ABR 24
N08467
24
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.120
N08468
Shaft collar ABR 25 one s...
ABR 25
N08468
25
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.114
N08469
Shaft collar ABR 26 one s...
ABR 26
N08469
26
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.133
N08470
Shaft collar ABR 28 one s...
ABR 28
N08470
28
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.123
N08471
Shaft collar ABR 30 one s...
ABR 30
N08471
30
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.163
N08472
Shaft collar ABR 32 one s...
ABR 32
N08472
32
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.156
N08473
Shaft collar ABR 35 one s...
ABR 35
N08473
35
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.171
N08474
Shaft collar ABR 36 one s...
ABR 36
N08474
36
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.163
N08475
Shaft collar ABR 38 one s...
ABR 38
N08475
38
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.178
N08476
Shaft collar ABR 40 one s...
ABR 40
N08476
40
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.163
N08477
Shaft collar ABR 45 one s...
ABR 45
N08477
45
73
79.4
19
M8 x 25
29.5
0.344
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表