Miniature solenoid valves, directly controlled, 15 mm
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Mini solenoid valves
3/2-way type
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/mini-magnetventile/3-2-wege-ausfuehrung/mini_mag_dir_ges_15mm.prj},{NB=MV 1052.3},{ARTNR=MV 1052.3},{F=NC},{S=12 V DC},{ANS=für Gerätestecker},{H=42.0},{B=15.0},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
F
Function
ⁿ/ₐ
S
Voltage
[V]
ANS
Port
ⁿ/ₐ
H
[mm]
B
[mm]
MV 1051.2
MV 1051.2
NC
24 V DC
Cable (30 cm)
42.0
15.0
MV 1051.3
MV 1051.3
NC
24 V DC
For plug connector
42.0
15.0
MV 1052.2
MV 1052.2
NC
12 V DC
Cable (30 cm)
42.0
15.0
MV 1052.3
MV 1052.3
NC
12 V DC
For plug connector
42.0
15.0
MV 1061.2
MV 1061.2
NO
24 V DC
Cable (30 cm)
42.0
15.0
MV 1061.3
MV 1061.3
NO
24 V DC
For plug connector
42.0
15.0
MV 1062.2
MV 1062.2
NO
12 V DC
Cable (30 cm)
42.0
15.0
MV 1062.3
MV 1062.3
NO
12 V DC
For plug connector
42.0
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성