피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
MR - Rubber on Iron (to 1800 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/mr_asmtab.prj},{NB=MR1050120},{PN=MR1050120},{DIA=10},{WIDTH=3},{CAP=1000},{HUB=3-1/4},{X=1},{BORE=1-15/16},{BEARING=1-1/4},{WEIGHT=14-1/4},{ROLLER=Straight Roller},{R=1},{PN1=MR1050031},{Z2=0},{PN2=0640120},{BT=Standard},{D=10.000},{W=3.000},{H=3.250},{ID=1.938},{IDB=1.250},{ROLL=105},{PPATH=mr_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Maximum
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
MR0310108
MR0310108
3-1/4
1-1/2
140
1-5/8
1-3/16
1/2
1
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0310110
MR0310110
3-1/4
1-1/2
140
1-5/8
1-3/16
5/8
1
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0310112
MR0310112
3-1/4
1-1/2
140
1-5/8
1-3/16
3/4
1
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0410108
MR0410108
4
1-1/2
250
1-5/8
1-3/16
1/2
1-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0410110
MR0410110
4
1-1/2
250
1-5/8
1-3/16
5/8
1-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0410112
MR0410112
4
1-1/2
250
1-5/8
1-3/16
3/4
1-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0420108
MR0420108
4
2
300
2-3/16
1-3/16
1/2
1-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0420110
MR0420110
4
2
300
2-3/16
1-3/16
5/8
1-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0420112
MR0420112
4
2
300
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0510108
MR0510108
5
1-1/2
350
1-5/8
1-3/16
1/2
1-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0510110
MR0510110
5
1-1/2
350
1-5/8
1-3/16
5/8
1-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0510112
MR0510112
5
1-1/2
300
1-5/8
1-3/16
3/4
1-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0520108
MR0520108
5
2
400
2-3/16
1-3/16
1/2
2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0520110
MR0520110
5
2
400
2-3/16
1-3/16
5/8
2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0520112
MR0520112
5
2
400
2-3/16
1-3/16
3/4
2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0620108
MR0620108
6
2
410
2-3/16
1-3/16
1/2
2-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0620110
MR0620110
6
2
410
2-3/16
1-3/16
5/8
2-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0620112
MR0620112
6
2
410
2-3/16
1-3/16
3/4
2-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0640516
MR0640516
6
2-1/2
540
2-3/4
1-15/16
1
9-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0640712
MR0640712
6
2-1/2
540
2-3/4
1-3/16
3/4
6-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0650116
MR0650116
6
3
680
3-1/4
1-15/16
1
9-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0650120
MR0650120
6
3
680
3-1/4
1-15/16
1-1/4
9-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0650912
MR0650912
6
3
680
3-1/2
1-15/16
3/4
9-1/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0820108
MR0820108
8
2
500
2-3/16
1-3/16
1/2
3-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
MR0820112
MR0820112
8
2
500
2-3/16
1-3/16
3/4
3-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
70-85 Shore A
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
415 - Kingpinless Dual (to 12000 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
FH - Drop Forged (to 20,000 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
FR - Full Radius Ductile Tread (to 6000 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성