피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Rubber feet base Ø30/35
MOVET
Leveling Feet
Steel / Plastic
Spindle Diameter <M10
Base Diameter 20-50mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/rubber_base_4.prj},{NB=MOVET+4587030-8x18I(hoch)},{TYP=4587030-8x18I},{BESTNR=4061408075072},{TYPX=7030-8x18I},{LODLEVEL=hoch},{BES=M8x18},{A=10},{D=30},{F=M8},{B=18},{H=28},{SL=1200},{FX=8.0},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/7030-6X18F_7035-12X38F.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
ⁿ/ₐ
D
Base
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
B
Usable thread lenght
ⁿ/ₐ
H
total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408043996
4587030-6X18F
4061408043996
M6x18
10
30
M6
18
28
1000
MOVET+4061408075065
4587030-8X18F
4061408075065
M8x18
10
30
M8
18
28
1200
MOVET+4061408075089
4587030-8X38F
4061408075089
M8x38
10
30
M8
38
48
1200
MOVET+4061408075058
4587030-6x38I
4061408075058
M6x38
10
30
M6
18
28
1000
MOVET+4061408075041
4587030-6x18I
4061408075041
M6x18
10
30
M6
38
48
1000
MOVET+4061408075072
4587030-8x18I
4061408075072
M8x18
10
30
M8
18
28
1200
MOVET+4061408075096
4587030-8x38I
4061408075096
M8x38
10
30
M8
38
48
1200
MOVET+4061408075577
4587035-8x18I
4061408075577
M8x18
12
35
M8
18
30
1200
MOVET+4061408075591
4587035-8x38I
4061408075591
M8x38
12
35
M8
38
50
1200
MOVET+4061408075614
4587035-10x18I
4061408075614
M10x18
12
35
M10
18
30
1400
MOVET+4061408075621
4587035-10x38I
4061408075621
M10x38
12
35
M10
38
50
1400
MOVET+4061408075485
4587030-10x28I
4061408075485
M10x28
10
30
M10
28
38
1400
MOVET+4061408075508
4587030-10x38I
4061408075508
M10x38
10
30
M10
38
48
1400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
26106 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
norelem
30.05.2024
USB Cables
TE Connectivity
26.05.2020
4804 - PK 262/25-75G
Blickle
10.10.2023
584425 - PK 260/20-75K
Blickle
10.10.2023
254789 - P 267/25-75K
Blickle
10.10.2023
22640 - PK 262/25-75R
Blickle
10.10.2023
103150 - PK 262/20-75R
Blickle
10.10.2023
Rubber feet base Ø 30/40/50/60
MOVET
30.09.2020
Rubber feet base Ø 30/40/50/60
MOVET
03.08.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성