Modèle A1-339-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,5 - Largeur denture 25mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_339_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-339-70-2},{ARTNR=24211070},{WST=C 45},{M=2.5},{Z=70},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=25.0},{DA=180.00},{D=175.00},{B=20},{MD=324.0},{GEW=4.000},{REF=A1-339-70-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=70},{D1=20},{D2=180.0},{L1=20},{COUPLE=324.0},{POIDS=4.64},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-339-18...
A1-339-18-2
Sans moyeu
18
12
50.0
20
10.4
0.28
Michaud Chailly A1-339-20...
A1-339-20-2
Sans moyeu
20
12
55.0
20
13.4
0.36
Michaud Chailly A1-339-22...
A1-339-22-2
Sans moyeu
22
14
60.0
20
16.9
0.43
Michaud Chailly A1-339-24...
A1-339-24-2
Sans moyeu
24
14
65.0
20
20.8
0.51
Michaud Chailly A1-339-25...
A1-339-25-2
Sans moyeu
25
14
67.5
20
22.8
0.56
Michaud Chailly A1-339-30...
A1-339-30-2
Sans moyeu
30
14
80.0
20
34.9
0.82
Michaud Chailly A1-339-40...
A1-339-40-2
Sans moyeu
40
16
105.0
20
71.2
1.47
Michaud Chailly A1-339-48...
A1-339-48-2
Sans moyeu
48
20
125.0
20
120.0
2.12
Michaud Chailly A1-339-50...
A1-339-50-2
Sans moyeu
50
20
130.0
20
135.0
2.30
Michaud Chailly A1-339-60...
A1-339-60-2
Sans moyeu
60
20
155.0
20
217.0
3.34
Michaud Chailly A1-339-65...
A1-339-65-2
Sans moyeu
65
20
167.5
20
286.0
3.99
Michaud Chailly A1-339-70...
A1-339-70-2
Sans moyeu
70
20
180.0
20
324.0
4.64
Michaud Chailly A1-339-72...
A1-339-72-2
Sans moyeu
72
20
185.0
20
332.0
4.91
Michaud Chailly A1-339-75...
A1-339-75-2
Sans moyeu
75
20
192.5
20
338.0
5.33
Michaud Chailly A1-339-76...
A1-339-76-2
Sans moyeu
76
20
195.0
20
340.0
5.48
Michaud Chailly A1-339-80...
A1-339-80-2
Sans moyeu
80
25
205.0
25
342.0
6.04
Michaud Chailly A1-339-85...
A1-339-85-2
Sans moyeu
85
25
217.5
25
346.0
6.84
Michaud Chailly A1-339-90...
A1-339-90-2
Sans moyeu
90
25
230.0
25
348.0
7.68
Michaud Chailly A1-339-95...
A1-339-95-2
Sans moyeu
95
25
242.5
25
361.0
8.57
Michaud Chailly A1-339-10...
A1-339-100-2
Sans moyeu
100
25
255.0
25
378.0
9.51
Michaud Chailly A1-339-11...
A1-339-110-2
Sans moyeu
110
25
280.0
25
408.0
11.53
Michaud Chailly A1-339-11...
A1-339-114-2
Sans moyeu
114
25
290.0
25
419.0
12.39
Michaud Chailly A1-339-12...
A1-339-120-2
Sans moyeu
120
25
305.0
25
438.0
13.74
Michaud Chailly A1-339-12...
A1-339-127-2
Sans moyeu
127
25
322.5
25
453.0
15.40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表