피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-339-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,5 - Largeur denture 25mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_339_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-339-70-2},{ARTNR=24211070},{WST=C 45},{M=2.5},{Z=70},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=25.0},{DA=180.00},{D=175.00},{B=20},{MD=324.0},{GEW=4.000},{REF=A1-339-70-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=70},{D1=20},{D2=180.0},{L1=20},{COUPLE=324.0},{POIDS=4.64},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-339-18...
A1-339-18-2
Sans moyeu
18
12
50.0
20
10.4
0.28
Michaud Chailly A1-339-20...
A1-339-20-2
Sans moyeu
20
12
55.0
20
13.4
0.36
Michaud Chailly A1-339-22...
A1-339-22-2
Sans moyeu
22
14
60.0
20
16.9
0.43
Michaud Chailly A1-339-24...
A1-339-24-2
Sans moyeu
24
14
65.0
20
20.8
0.51
Michaud Chailly A1-339-25...
A1-339-25-2
Sans moyeu
25
14
67.5
20
22.8
0.56
Michaud Chailly A1-339-30...
A1-339-30-2
Sans moyeu
30
14
80.0
20
34.9
0.82
Michaud Chailly A1-339-40...
A1-339-40-2
Sans moyeu
40
16
105.0
20
71.2
1.47
Michaud Chailly A1-339-48...
A1-339-48-2
Sans moyeu
48
20
125.0
20
120.0
2.12
Michaud Chailly A1-339-50...
A1-339-50-2
Sans moyeu
50
20
130.0
20
135.0
2.30
Michaud Chailly A1-339-60...
A1-339-60-2
Sans moyeu
60
20
155.0
20
217.0
3.34
Michaud Chailly A1-339-65...
A1-339-65-2
Sans moyeu
65
20
167.5
20
286.0
3.99
Michaud Chailly A1-339-70...
A1-339-70-2
Sans moyeu
70
20
180.0
20
324.0
4.64
Michaud Chailly A1-339-72...
A1-339-72-2
Sans moyeu
72
20
185.0
20
332.0
4.91
Michaud Chailly A1-339-75...
A1-339-75-2
Sans moyeu
75
20
192.5
20
338.0
5.33
Michaud Chailly A1-339-76...
A1-339-76-2
Sans moyeu
76
20
195.0
20
340.0
5.48
Michaud Chailly A1-339-80...
A1-339-80-2
Sans moyeu
80
25
205.0
25
342.0
6.04
Michaud Chailly A1-339-85...
A1-339-85-2
Sans moyeu
85
25
217.5
25
346.0
6.84
Michaud Chailly A1-339-90...
A1-339-90-2
Sans moyeu
90
25
230.0
25
348.0
7.68
Michaud Chailly A1-339-95...
A1-339-95-2
Sans moyeu
95
25
242.5
25
361.0
8.57
Michaud Chailly A1-339-10...
A1-339-100-2
Sans moyeu
100
25
255.0
25
378.0
9.51
Michaud Chailly A1-339-11...
A1-339-110-2
Sans moyeu
110
25
280.0
25
408.0
11.53
Michaud Chailly A1-339-11...
A1-339-114-2
Sans moyeu
114
25
290.0
25
419.0
12.39
Michaud Chailly A1-339-12...
A1-339-120-2
Sans moyeu
120
25
305.0
25
438.0
13.74
Michaud Chailly A1-339-12...
A1-339-127-2
Sans moyeu
127
25
322.5
25
453.0
15.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성