피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MLAT - 메카로크-고토크 대응스트레이트타입
Misumi
誘명꽣
메카 로크
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/49_keyless_bushings/mlat_asmtab.prj},{NB=MLAT45},{TYPE=MLAT},{MAT=1045 Carbon Steel},{DD=45},{D=75},{W=58},{PCD=60.0},{L1=50},{B=45},{MXL=M8x45},{M1=8},{M2=45},{Q=12},{TT=37.3},{X=1},{MAXAT=3800},{ATL=168.0},{MASS=1090},{SSPH=166},{PPATH=mlat_asmtpl.prj},{SHR=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
본체 재질
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
MXL
MxL 록볼트
ⁿ/ₐ
Q
록볼트수
ⁿ/ₐ
TT
록볼트체결토크
[N*m]
SHR
탈착용 나사홀
ⁿ/ₐ
MLAT30
MLAT30
S45C
30
55
43
42.5
37
35
M6x35
10
15.7
2
MLAT35
MLAT35
S45C
35
60
43
47.5
37
35
M6x35
12
15.7
2
MLAT40
MLAT40
S45C
40
65
43
52.5
37
35
M6x35
14
15.7
2
MLAT45
MLAT45
S45C
45
75
58
60.0
50
45
M8x45
12
37.3
2
MLAT50
MLAT50
S45C
50
80
58
65.0
50
45
M8x45
12
37.3
3
MLAT55
MLAT55
S45C
55
85
58
70.0
50
45
M8x45
12
37.3
4
MLAT60
MLAT60
S45C
60
90
58
75.0
50
45
M8x45
12
37.3
4
MLAT65
MLAT65
S45C
65
95
58
80.0
50
45
M8x45
14
37.3
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성