您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle P7-14E - COULISSEAU TENDEUR AVEC CORPS EN FONTE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
coulisseaux_tendeur
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/coulisseaux_tendeur/p7_14e.prj},{NB=michaud_chailly_PHE30},{REF=PHE30},{D1=30},{MOD=M7},{D2=85},{D3=44.0},{D4=M 24},{L1=35.7},{L2=32},{L3=26.7},{L4=40},{H1=114},{H2=72},{H3=40},{H4=24},{CD=19.5},{CS=11.3},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=24.000},{D2L=62.000},{D3L=44.000},{D4L=37.400},{L1L=35.700},{L2L=18.000},{L3L=23.800},{L4L=9.000},{L5L=5.000},{SWL=4.000},{D1X=41.140},{D2X=52.160},{SWX=5.950},{INFO1=palier.txt},{VERS=1},{L141=26.700},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly PHE20
PHE20
20
M7
65
33.0
M 16
31.0
25
23.5
30
91
58
38
21
12.8
6.6
Michaud Chailly PHE25
PHE25
25
M7
70
37.5
M 20
31.0
28
23.5
35
99
64
38
22
14
7.8
Michaud Chailly PHE30
PHE30
30
M7
85
44.0
M 24
35.7
32
26.7
40
114
72
40
24
19.5
11.3
Michaud Chailly PHE35
PHE35
35
M7
90
51.0
M 24
38.9
32
29.4
40
122
76
49
24
25.5
15.3
Michaud Chailly PHE40
PHE40
40
M7
100
58.0
M 24
43.7
36
32.7
40
135
85
45
24
32.5
19.8
Michaud Chailly PHE50
PHE50
50
M7
110
69.0
M 24
43.7
40
32.7
40
145
90
46
24
35
23.2
Michaud Chailly RHE25
RHE25
25
M7
70
37.5
M 20
44.4
28
26.9
35
99
64
38
22
14
7.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表