您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle F3-10 - Segment d'arrêt pour arbre (série légère)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Segments d'arrêt
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/segments/f3_10.prj},{NB=michaud_chailly_F3-10-42},{REF=F3-10-42},{D1=42},{D2=40.5},{D3=39.8},{L1=1.5},{H1=2.30},{V=7000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f3_10.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
V
Vitesse
[min-1]
Michaud Chailly F3-10-4
F3-10-4
4
3.8
3.7
0.5
0.80
275000
Michaud Chailly F3-10-5
F3-10-5
5
4.8
4.7
0.5
1.00
192000
Michaud Chailly F3-10-6
F3-10-6
6
5.7
5.6
0.7
1.10
141000
Michaud Chailly F3-10-7
F3-10-7
7
6.7
6.5
0.7
1.20
134000
Michaud Chailly F3-10-8
F3-10-8
8
7.6
7.4
1.0
1.30
108000
Michaud Chailly F3-10-9
F3-10-9
9
8.6
8.4
1.0
1.30
80000
Michaud Chailly F3-10-10
F3-10-10
10
9.6
9.4
1.0
1.30
68000
Michaud Chailly F3-10-11
F3-10-11
11
10.5
10.2
1.0
1.30
64000
Michaud Chailly F3-10-12
F3-10-12
12
11.5
11.2
1.0
1.30
53000
Michaud Chailly F3-10-14
F3-10-14
14
13.5
13.1
1.2
1.50
45000
Michaud Chailly F3-10-15
F3-10-15
15
14.4
14.0
1.2
1.75
44000
Michaud Chailly F3-10-16
F3-10-16
16
15.4
15.0
1.2
1.75
38000
Michaud Chailly F3-10-17
F3-10-17
17
16.4
16.0
1.2
1.75
34000
Michaud Chailly F3-10-18
F3-10-18
18
17.4
17.0
1.2
1.75
30000
Michaud Chailly F3-10-19
F3-10-19
19
18.4
17.9
1.2
1.75
29000
Michaud Chailly F3-10-20
F3-10-20
20
19.2
18.7
1.2
1.75
26000
Michaud Chailly F3-10-21
F3-10-21
21
20.2
19.7
1.2
1.75
23000
Michaud Chailly F3-10-22
F3-10-22
22
21.2
20.7
1.2
1.75
21000
Michaud Chailly F3-10-24
F3-10-24
24
23.0
22.5
1.2
1.75
18000
Michaud Chailly F3-10-25
F3-10-25
25
24.0
23.5
1.2
1.75
16000
Michaud Chailly F3-10-26
F3-10-26
26
25.0
24.5
1.2
1.75
15000
Michaud Chailly F3-10-28
F3-10-28
28
27.0
26.5
1.5
2.30
15000
Michaud Chailly F3-10-29
F3-10-29
29
28.0
27.5
1.5
2.30
14000
Michaud Chailly F3-10-30
F3-10-30
30
29.0
28.5
1.5
2.30
13000
Michaud Chailly F3-10-32
F3-10-32
32
30.8
30.2
1.5
2.30
13000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle F3-11 - Segment d'arrêt pour alésage (série légère)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-050 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-15 - Rondelle élastique pour roulement à billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-040 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 79410 - Circlip intérieur pour alésage - DIN 472 - Acier brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-11 - Rondelle frein pour écrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R5-67 - Roulement à aiguilles sans bague intérieure - Série NK-RNA
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle 15-225 - Bouton croisillon technopolymère à insert à tige filetée - ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 31-365 - Rondelle plate - vis tête cylindrique - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
CBT_RD - Locating Rings
SKF
11.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表