您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle F2-204 - Bague d'arrêt DIN 703 - Acier galvanisé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
arret
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/arret/f2_204.prj},{NB=michaud_chailly_F2-204-50},{ARTNR=62388250},{AUSF=Stahl verzinkt},{PDF=PDF Katalogseite},{D2=90.000},{B=28.000},{GE=M12},{GEW=96.300},{G=12.000},{REF=F2-204-50},{D1=50},{D3=90},{H2=28},{VIS=M12},{POIDS=0.96},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{PPATH=f2_204/f2_204_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
H2
[mm]
VIS
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly F2-204-20
F2-204-20
20
40
20
M8
0.15
Michaud Chailly F2-204-25
F2-204-25
25
56
22
M10
0.34
Michaud Chailly F2-204-30
F2-204-30
30
63
22
M10
0.42
Michaud Chailly F2-204-35
F2-204-35
35
70
22
M10
0.50
Michaud Chailly F2-204-40
F2-204-40
40
80
28
M12
0.83
Michaud Chailly F2-204-45
F2-204-45
45
80
28
M12
0.75
Michaud Chailly F2-204-50
F2-204-50
50
90
28
M12
0.96
Michaud Chailly F2-204-55
F2-204-55
55
90
28
M12
0.87
Michaud Chailly F2-204-60
F2-204-60
60
100
28
M12
1.10
Michaud Chailly F2-204-65
F2-204-65
65
100
28
M12
1.00
Michaud Chailly F2-204-70
F2-204-70
70
110
32
M16
1.41
Michaud Chailly F2-204-75
F2-204-75
75
110
32
M16
1.30
Michaud Chailly F2-204-80
F2-204-80
80
125
32
M16
1.81
Michaud Chailly F2-204-85
F2-204-85
85
125
32
M16
1.65
Michaud Chailly F2-204-90
F2-204-90
90
125
32
M16
1.48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle F2-203 - Bague d'arrêt DIN 705 A - Acier galvanisé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-31 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle E6-221 - Anneau d'étanchéité sur bague extérieure pour roulement rig...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F2-21 - Bague d'arrêt DIN 705 A - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-410 - Bague d'arrêt double fendue en une partie - Acier inoxydabl...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 92-84 - Connecteur de tube en T - Avec alésage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表