피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle E6-28 - Anneau d'étanchéité pour roulement à rouleaux coniques 33...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Etanchéité
anneaux
coniques_30_32_33
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/etancheite/anneaux/coniques_30_32_33/e6_28.prj},{NB=michaud_chailly_E6-289-25},{PRO=33205},{D1=25},{D2=52},{H1=18.0},{REF=E6-289-25},{D3=51.0},{D4=42},{H2=4.2},{H3=0.3},{H4=0.600},{H5=4.37},{R=1.050},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=e6-28.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PRO
Pour roulement
ⁿ/ₐ
D1
Dimensions du roulement
[mm]
D2
Dimensions du roulement
[mm]
H1
Dimensions du roulement
ⁿ/ₐ
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Michaud Chailly E6-288-60
33012
60
95
21.0
E6-288-60
93.2
80
6.5
0.3
Michaud Chailly E6-288-65
33013
65
100
21.0
E6-288-65
98.4
86
6.2
0.3
Michaud Chailly E6-288-70
33014
70
110
25.5
E6-288-70
107.5
92
5.7
0.3
Michaud Chailly E6-288-90
33018
90
140
32.5
E6-288-90
137.0
116
6.7
0.5
Michaud Chailly E6-288-95
33019
95
145
32.5
E6-288-95
142.0
122
6.7
0.5
Michaud Chailly E6-288-10...
33020
100
150
32.5
E6-288-100
147.0
127
6.7
0.5
Michaud Chailly E6-289-25
33205
25
52
18.0
E6-289-25
51.0
42
4.2
0.3
Michaud Chailly E6-289-30
33206
30
62
19.5
E6-289-30
60.0
47
5.7
0.3
Michaud Chailly E6-289-40
33208
40
80
25.0
E6-289-40
77.5
61
7.2
0.3
Michaud Chailly E6-289-45
33209
45
85
25.0
E6-289-45
82.0
67
7.2
0.3
Michaud Chailly E6-289-50
33210
50
90
24.5
E6-289-50
87.5
71
7.7
0.3
Michaud Chailly E6-289-60
33212
60
110
29.0
E6-289-60
106.5
85
9.2
0.5
Michaud Chailly E6-289-75
33215
75
130
31.0
E6-289-75
127.0
104
10.2
0.5
Michaud Chailly E6-289-80
33216
80
140
35.0
E6-289-80
136.0
110
11.2
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle E6-27 - Anneau d'étanchéité pour roulement à rouleaux coniques 32...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R6-90-SKF - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.03.2023
Modèle E6-25 - Anneau d'étanchéité pour roulement à rouleaux coniques 30...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle BA et SL - FPM - Bague d'étanchéité simple lèvre pour arbre tournant...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
Modèle E6-221 - Anneau d'étanchéité sur bague extérieure pour roulement rig...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-202 - Anneau d'étanchéité sur bague intérieure pour roulement rig...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-31 - Anneau d'étanchéité à lamelles pour roulements
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성