피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle C3-161 - Coussinet lisse à collerette - Revêtement PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Coussinets lisses métalliques
collerette
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/coussinets_lisses_metal/collerette/c3_161.prj},{NB=michaud_chailly_C3-161-15-17-09},{REF=C3-161-15-17-09},{D1=15},{D2=17},{D3=23},{L1=9},{L1X=9.0},{L2=1.0},{L3=0.8},{C=8.30},{CO=26.00},{CA=10.40},{COA=32.50},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c3-16.txt},{WEB=WWW},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
C
Charges de base radiale / dyn. C
[kN]
CO
Charges de base radiale / stat. C0
[kN]
CA
Charges de base axiale / dyn. CA
[kN]
COA
Charges de base axiale / stat. COA
[kN]
Michaud Chailly C3-161-06...
C3-161-06-08-08
6
8
12
8
1.0
2.90
9.00
2.75
8.65
Michaud Chailly C3-161-08...
C3-161-08-10-05,5
8
10
15
5,5
1.0
2.24
6.95
5.10
16.00
Michaud Chailly C3-161-08...
C3-161-08-10-07,5
8
10
15
7,5
1.0
3.55
11.00
5.10
16.00
Michaud Chailly C3-161-08...
C3-161-08-10-09,5
8
10
15
9,5
1.0
4.80
15.00
5.10
16.00
Michaud Chailly C3-161-10...
C3-161-10-12-07
10
12
18
7
1.0
4.00
12.50
8.00
25.00
Michaud Chailly C3-161-10...
C3-161-10-12-09
10
12
18
9
1.0
5.60
17.60
8.00
25.00
Michaud Chailly C3-161-10...
C3-161-10-12-12
10
12
18
12
1.0
8.00
25.00
8.00
25.00
Michaud Chailly C3-161-10...
C3-161-10-12-17
10
12
18
17
1.0
12.00
37.50
8.00
25.00
Michaud Chailly C3-161-12...
C3-161-12-14-07
12
14
20
7
1.0
4.80
15.00
9.15
28.50
Michaud Chailly C3-161-12...
C3-161-12-14-09
12
14
20
9
1.0
6.70
20.80
9.15
28.50
Michaud Chailly C3-161-12...
C3-161-12-14-12
12
14
20
12
1.0
9.65
30.00
9.15
28.50
Michaud Chailly C3-161-12...
C3-161-12-14-17
12
14
20
17
1.0
14.30
45.00
9.15
28.50
Michaud Chailly C3-161-14...
C3-161-14-16-12
14
16
22
12
1.0
11.00
34.50
10.00
31.50
Michaud Chailly C3-161-14...
C3-161-14-16-17
14
16
22
17
1.0
16.60
52.00
10.00
31.50
Michaud Chailly C3-161-15...
C3-161-15-17-09
15
17
23
9
1.0
8.30
26.00
10.40
32.50
Michaud Chailly C3-161-15...
C3-161-15-17-12
15
17
23
12
1.0
12.00
37.50
10.40
32.50
Michaud Chailly C3-161-15...
C3-161-15-17-17
15
17
23
17
1.0
18.00
56.00
10.40
32.50
Michaud Chailly C3-161-16...
C3-161-16-18-12
16
18
24
12
1.0
12.20
38.00
8.50
26.50
Michaud Chailly C3-161-16...
C3-161-16-18-17
16
18
24
17
1.0
18.60
58.50
8.50
26.50
Michaud Chailly C3-161-18...
C3-161-18-20-12
18
20
26
12
1.0
13.70
42.50
9.30
29.00
Michaud Chailly C3-161-18...
C3-161-18-20-17
18
20
26
17
1.0
20.80
65.50
9.30
29.00
Michaud Chailly C3-161-20...
C3-161-20-23-11,5
20
23
30
11,5
1.5
14.30
45.00
17.30
54.00
Michaud Chailly C3-161-20...
C3-161-20-23-16,5
20
23
30
16,5
1.5
22.00
69.50
17.30
54.00
Michaud Chailly C3-161-20...
C3-161-20-23-21,5
20
23
30
21,5
1.5
30.50
95.00
17.30
54.00
Michaud Chailly C3-161-25...
C3-161-25-28-11,5
25
28
35
11,5
1.5
17.30
54.00
20.40
64.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle F3-040 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C3-151 - Coussinet lisse cylindrique - Revêtement PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C3-171 - Rondelle de butée - Revêtement PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
METC - Coussinet à colerette METAFRAM® - Bronze fritté auto-lubrifiant
HPC
17.02.2022
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
DBS02 - Flanged Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
Bagues à collerette DU-B mm - Bagues à collerette mm
GGB
13.03.2024
Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-317 - Roue cylindrique droite de précision - Module 1,5 - Largeur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-EP43-B-KST - Coussinets à collerette en plastique EP43
MÄDLER
26.04.2024
DDK05 - Flanged Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
K0705 - Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
Modèle C4-11 - Coussinet lisse autolubrifiant cylindrique en polymère
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Bagues à collerette EP mm - Bagues à collerette mm
GGB
13.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성