您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle C1-661 D - Chape de tringlerie avec axe et rondelle - Acier zingue - Taraudage à droite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Chapes de tringlerie
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/chape_tringlerie/c1_661_axe_d.prj},{NB=michaud_chailly_C1-661-08-32-7},{REF=C1-661-08-32-7},{MAT=Acier zingué},{EXEC=Taraudage à droite},{TAILLE=8 x 32},{D1=M 8},{D2=8},{L1=48},{L2=32},{H1=16},{H2=8},{INFOS=INFOTEXTE},{D1G=8.000},{L=58},{D1K=6.647},{L4=12.0},{INFO1=c1_661.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
[mm]
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
TAILLE
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Michaud Chailly C1-661-04...
C1-661-04-08-7
Acier zingué
Taraudage à droite
4 x 8
M 4
4
16
8
8
4
Michaud Chailly C1-661-04...
C1-661-04-16-7
Acier zingué
Taraudage à droite
4 x 16
M 4
4
24
16
8
4
Michaud Chailly C1-661-05...
C1-661-05-10-7
Acier zingué
Taraudage à droite
5 x 10
M 5
5
20
10
10
5
Michaud Chailly C1-661-05...
C1-661-05-20-7
Acier zingué
Taraudage à droite
5 x 20
M 5
5
30
20
10
5
Michaud Chailly C1-661-06...
C1-661-06-12-7
Acier zingué
Taraudage à droite
6 x 12
M 6
6
24
12
12
6
Michaud Chailly C1-661-06...
C1-661-06-24-7
Acier zingué
Taraudage à droite
6 x 24
M 6
6
36
24
12
6
Michaud Chailly C1-661-08...
C1-661-08-16-7
Acier zingué
Taraudage à droite
8 x 16
M 8
8
32
16
16
8
Michaud Chailly C1-661-08...
C1-661-08-32-7
Acier zingué
Taraudage à droite
8 x 32
M 8
8
48
32
16
8
Michaud Chailly C1-661-10...
C1-661-10-20-7
Acier zingué
Taraudage à droite
10 x 20
M 10
10
40
20
20
10
Michaud Chailly C1-661-10...
C1-661-10-40-7
Acier zingué
Taraudage à droite
10 x 40
M 10
10
60
40
20
10
Michaud Chailly C1-661-12...
C1-661-12-24-7
Acier zingué
Taraudage à droite
12 x 24
M 12
12
48
24
24
12
Michaud Chailly C1-661-12...
C1-661-12-48-7
Acier zingué
Taraudage à droite
12 x 48
M 12
12
72
48
24
12
Michaud Chailly C1-661-14...
C1-661-14-28-7
Acier zingué
Taraudage à droite
14 x 28
M 14
14
56
28
27
14
Michaud Chailly C1-661-14...
C1-661-14-56-7
Acier zingué
Taraudage à droite
14 x 56
M 14
14
85
56
27
14
Michaud Chailly C1-661-16...
C1-661-16-32-7
Acier zingué
Taraudage à droite
16 x 32
M 16
16
64
32
32
16
Michaud Chailly C1-661-16...
C1-661-16-64-7
Acier zingué
Taraudage à droite
16 x 64
M 16
16
96
64
32
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 22010 - Ecrou hexagonal Hu - ISO 4032 - Acier classe 8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Modèle C1-420 - Embout à rotule femelle acier inox /PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-682 - Pendant galvanisée pour chape de tringlerie C1-681
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-661 G - Chape de tringlerie avec axe et rondelle - Acier zingue -...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B1-RAG-10F - Ressorts à gaz - Tige diamètre 10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H22-P31AS - Vérin double effet profilé ISO 6431/15552
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
27614 - Embout à chape pour embout fileté
norelem
26.06.2024
Modèle C1-662 D - Chape de tringlerie nue - Acier zingue - Taraudage à droi...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-681 - Chape de tringlerie nue mâle galvanisée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 18-415 - Tendeur à lanterne 2 anneaux - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
21.01.2022
Modèle C1-30 - Embout à rotule femelle Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 612...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 210204 - Vis sans tête six pans creux bout plat inox A2 - ISO 4026 (...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle C1-663 - Axe de chape de tringlerie
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
22.12.2022
Modèle C1-68 - Chape de tringlerie avec axe et rondelle mâle galvanisée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表