您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B8-DBBR - Douille à billes compacte "plus"
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Douilles à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/douille_a_billes/b8_dbbr.prj},{NB=michaud_chailly_B8-DBBR-08-PP},{REF=B8-DBBR-08-PP},{EXEC=Avec 2 joints},{D1=8},{D2=15},{L1=24},{NBC=4},{MASSE=7},{C=490},{C0=355},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b8dbbr.txt},{FORM=3.000},{SHOW=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
NBC
Nombre de circuits de billes
ⁿ/ₐ
MASSE
[g]
C
Charge de base dyn. C
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
Michaud Chailly B8-DBBR-0...
B8-DBBR-03
Sans joints
3
7
10
4
0
60
44
Michaud Chailly B8-DBBR-0...
B8-DBBR-04
Sans joints
4
8
12
4
1
75
60
Michaud Chailly B8-DBBR-0...
B8-DBBR-05
Sans joints
5
10
15
4
2
170
129
Michaud Chailly B8-DBBR-0...
B8-DBBR-06
Sans joints
6
12
22
4
6
335
270
Michaud Chailly B8-DBBR-0...
B8-DBBR-08
Sans joints
8
15
24
4
7
490
355
Michaud Chailly B8-DBBR-1...
B8-DBBR-10
Sans joints
10
17
26
5
9
585
415
Michaud Chailly B8-DBBR-1...
B8-DBBR-12
Sans joints
12
19
28
5
12
695
510
Michaud Chailly B8-DBBR-1...
B8-DBBR-16
Sans joints
16
24
30
5
18
930
630
Michaud Chailly B8-DBBR-2...
B8-DBBR-20
Sans joints
20
28
30
6
21
1160
800
Michaud Chailly B8-DBBR-2...
B8-DBBR-25
Sans joints
25
35
40
7
47
2120
1560
Michaud Chailly B8-DBBR-3...
B8-DBBR-30
Sans joints
30
40
50
8
70
3150
2700
Michaud Chailly B8-DBBR-0...
B8-DBBR-06-PP
Avec 2 joints
6
12
22
4
6
335
270
Michaud Chailly B8-DBBR-0...
B8-DBBR-08-PP
Avec 2 joints
8
15
24
4
7
490
355
Michaud Chailly B8-DBBR-1...
B8-DBBR-10-PP
Avec 2 joints
10
17
26
5
9
585
415
Michaud Chailly B8-DBBR-1...
B8-DBBR-12-PP
Avec 2 joints
12
19
28
5
12
695
510
Michaud Chailly B8-DBBR-1...
B8-DBBR-16-PP
Avec 2 joints
16
24
30
5
18
930
630
Michaud Chailly B8-DBBR-2...
B8-DBBR-20-PP
Avec 2 joints
20
28
30
6
21
1160
800
Michaud Chailly B8-DBBR-2...
B8-DBBR-25-PP
Avec 2 joints
25
35
40
7
47
2120
1560
Michaud Chailly B8-DBBR-3...
B8-DBBR-30-PP
Avec 2 joints
30
40
50
8
70
3150
2700
Michaud Chailly B8-DBBR-0...
B8-DBBR-06-PPX
Inox - Avec 2 joints
6
12
22
4
6
335
270
Michaud Chailly B8-DBBR-0...
B8-DBBR-08-PPX
Inox - Avec 2 joints
8
15
24
4
7
490
355
Michaud Chailly B8-DBBR-1...
B8-DBBR-10-PPX
Inox - Avec 2 joints
10
17
26
5
9
585
415
Michaud Chailly B8-DBBR-1...
B8-DBBR-12-PPX
Inox - Avec 2 joints
12
19
28
5
12
695
510
Michaud Chailly B8-DBBR-1...
B8-DBBR-16-PPX
Inox - Avec 2 joints
16
24
30
5
18
930
630
Michaud Chailly B8-DBBR-2...
B8-DBBR-20-PPX
Inox - Avec 2 joints
20
28
30
6
21
1160
800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle B81-DBKB - Douille à billes massives fermée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle 15-180 - Bouton croisillon bakélite - Insert acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 15-260 - Bouton étoile bakélite - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle B81-DBKBM - Douille à billes massive miniature
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B8-DBKH - Douille à billes compacte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B6-W. - Arbres de guidage et usinage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
LM - Standard Ball Bushing
HepcoMotion
08.11.2023
Modèle C3-171 - Rondelle de butée - Revêtement PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
KH - Pressing Bush Bearing
YTP
11.05.2022
Modèle B9-GHBR - Palier compact "plus"
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B7-BAGW - Bride d'arbre standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle F3-050 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 18-012 - Anneau de levage à tige filetée DIN 580 - Acier zingué blan...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.07.2021
KH - Mini (pressing bush) Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表