피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle B4-10 - Ecrou à flasque percé pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Vis trapézoïdales
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/vis_trapezoidale/b4_10.prj},{NB=michaud_chailly_B4-103-60-7},{REF=B4-103-60-7},{D1XPAS=60 x 9},{D2=160},{D1=80},{D4=120},{D5=11},{L1=65},{L2=15},{L3=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WST=Rg 5},{TG1=60.000},{TG2=9.000},{ARTNR=64477160},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
D1XPAS
d1xpas
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Michaud Chailly B4-100-16...
B4-100-16-7
16 x 4
48
26
38
6
20
7
10
Michaud Chailly B4-100-20...
B4-100-20-7
20 x 4
58
30
45
7
22
8
12
Michaud Chailly B4-100-24...
B4-100-24-7
24 x 5
72
40
58
7
28
10
12
Michaud Chailly B4-100-30...
B4-100-30-7
30 x 6
82
50
68
7
44
12
15
Michaud Chailly B4-100-36...
B4-100-36-7
36 x 6
110
55
85
7
55
15
15
Michaud Chailly B4-100-40...
B4-100-40-7
40 x 7
130
60
95
9
60
15
20
Michaud Chailly B4-100-50...
B4-100-50-7
50 x 8
160
80
120
11
65
15
20
Michaud Chailly B4-100-60...
B4-100-60-7
60 x 9
160
80
120
11
65
15
20
Michaud Chailly B4-103-16...
B4-103-16-7
16 x 4
48
26
38
6
20
7
10
Michaud Chailly B4-103-18...
B4-103-18-7
18 x 4
58
30
45
7
22
8
12
Michaud Chailly B4-103-20...
B4-103-20-7
20 x 4
58
30
45
7
22
8
12
Michaud Chailly B4-103-24...
B4-103-24-7
24 x 5
72
40
58
7
28
10
12
Michaud Chailly B4-103-28...
B4-103-28-7
28 x 5
78
45
65
7
35
10
15
Michaud Chailly B4-103-30...
B4-103-30-7
30 x 6
82
50
68
7
44
12
15
Michaud Chailly B4-103-36...
B4-103-36-7
36 x 6
110
55
85
7
55
15
15
Michaud Chailly B4-103-40...
B4-103-40-7
40 x 7
130
60
95
9
60
15
20
Michaud Chailly B4-103-50...
B4-103-50-7
50 x 8
160
80
120
11
65
15
20
Michaud Chailly B4-103-60...
B4-103-60-7
60 x 9
160
80
120
11
65
15
20
Michaud Chailly B4-100-16...
B4-100-16-8
16 x 4
48
26
38
6
20
7
10
Michaud Chailly B4-100-20...
B4-100-20-8
20 x 4
58
30
45
7
22
8
12
Michaud Chailly B4-100-24...
B4-100-24-8
24 x 5
72
40
58
7
28
10
12
Michaud Chailly B4-100-30...
B4-100-30-8
30 x 6
82
50
68
7
44
12
15
Michaud Chailly B4-100-36...
B4-100-36-8
36 x 6
110
55
85
7
55
15
15
Michaud Chailly B4-100-40...
B4-100-40-8
40 x 7
130
60
95
9
60
15
20
Michaud Chailly B4-100-50...
B4-100-50-8
50 x 8
160
80
120
11
65
15
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle B4-01 - Vis trapézoïdale roulée en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B4-03 - Vis trapézoïdale roulée en acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle A9-40AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B4-13 - Ecrou hexagonal pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B4-11 - Ecrou cylindrique pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B4-09 - Ecrou à flasque pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B4-104 - Ecrou à flasque percé moyeu long pour vis trapézoïdales B4-...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle 17-74 - Indicateur de position digital à 5 chiffres avec insert acie...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
16.05.2024
Modèle B4-14 - Vis trapézoïdale roulée en acier 2 filets
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle 12-152 - Manivelle droite technopolymère - Moyeu 4 pans
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle A1-01-08 - Pignon à chaine simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B9-GHBR - Palier compact "plus"
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-11 - Rondelle frein pour écrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성