您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A9-BD-T5 - Barreau denté profil T5 - DIN 7721-2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
barreaux_dentees
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/barreaux_dentees/a9_bd_t5.prj},{NB=michaud_chailly_A9-BD-T5-28-160},{REF=A9-BD-T5-28-160},{DENTS=28},{D1=43.75},{L1=160},{L2=160},{POIDS=0.60},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=T 5 28},{CNSORDERNO=35000028},{N=210},{WEB=WWW},{Z=28.000},{DE=43.750},{L=160.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-10-140
10
15.05
140
140
0.06
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-11-140
11
16.65
140
140
0.07
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-12-140
12
18.25
140
140
0.09
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-13-140
13
19.85
140
140
0.10
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-14-140
14
21.45
140
140
0.12
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-15-140
15
23.05
140
140
0.14
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-16-140
16
24.60
140
140
0.16
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-17-140
17
26.20
140
140
0.19
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-18-140
18
27.80
140
140
0.21
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-19-140
19
29.40
140
140
0.24
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-20-160
20
31.00
160
160
0.31
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-21-160
21
32.70
160
160
0.33
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-22-160
22
34.25
160
160
0.36
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-23-160
23
35.85
160
160
0.39
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-24-160
24
37.40
160
160
0.43
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-25-160
25
38.95
160
160
0.47
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-26-160
26
40.60
160
160
0.51
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-27-160
27
42.20
160
160
0.55
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-28-160
28
43.75
160
160
0.60
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-29-160
29
45.35
160
160
0.65
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-30-160
30
46.95
160
160
0.70
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-32-160
32
50.10
160
160
0.80
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-34-160
34
53.25
160
160
0.91
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-35-160
35
54.85
160
160
0.98
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-36-160
36
56.45
160
160
1.02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表