피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle MIDAS A9-T5 - Poulie dentée à élément de serrage Midas - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/midas_a9_t5.prj},{NB=michaud_chailly_A9-27T5-30-2614_11},{REF=A9-27T5-30-2614},{M=Aluminium},{S=1F},{ND=30},{D1=11},{D2=51},{D4=46.95},{VERS=1.000},{D=26},{L2=21},{REF1=2614},{L2MA=13.500},{PAS=5},{PCL=16},{D2IN=51.000},{D1IN=11,12,14,15,16,18,19,20},{D3=48.980},{WEB=WWW},{REF2=A9-27T5-30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
M
Matière
ⁿ/ₐ
S
Schéma
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
D
H8
[mm]
L2
[mm]
REF1
N° du moyeu
[mm]
PAS
Pas
[mm]
PCL
Courroie pas métrique largeur
[mm]
Michaud Chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-22-2614
Aluminium
1F
22
38
34.25
26
15
2614
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-24-2614
Aluminium
1F
24
43
37.40
26
15
2614
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-25-2614
Aluminium
1F
25
44
39.00
26
15
2614
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-26-2614
Aluminium
1F
26
44
40.60
26
15
2614
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-27-2614
Aluminium
1F
27
48
42.20
26
15
2614
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-28-2614
Aluminium
1F
28
48
43.75
26
15
2614
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-3...
A9-21T5-30-2614
Aluminium
1F
30
51
46.95
26
15
2614
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-3...
A9-21T5-32-2614
Aluminium
1F
32
56
50.10
26
15
2614
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-3...
A9-21T5-36-3814
Aluminium
1F
36
63
56.45
38
15
3814
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-4...
A9-21T5-40-3814
Aluminium
1F
40
66.5
62.85
38
15
3814
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-4...
A9-21T5-42-3814
Aluminium
1F
42
70
66.00
38
15
3814
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-4...
A9-21T5-44-3814
Aluminium
7
44
-
69.20
38
15
3814
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-4...
A9-21T5-48-3814
Aluminium
7
48
-
75.55
38
15
3814
5
10
Michaud Chailly A9-21T5-6...
A9-21T5-60-3814
Aluminium
7
60
-
94.65
38
15
3814
5
10
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-22-2614
Aluminium
1F
22
38
34.25
26
21
2614
5
16
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-24-2614
Aluminium
1F
24
43
37.40
26
21
2614
5
16
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-25-2614
Aluminium
1F
25
44
39.00
26
21
2614
5
16
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-26-2614
Aluminium
1F
26
44
40.60
26
21
2614
5
16
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-27-2614
Aluminium
1F
27
48
42.20
26
21
2614
5
16
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-28-2614
Aluminium
1F
28
48
43.75
26
21
2614
5
16
Michaud Chailly A9-27T5-3...
A9-27T5-30-2614
Aluminium
1F
30
51
46.95
26
21
2614
5
16
Michaud Chailly A9-27T5-3...
A9-27T5-32-2614
Aluminium
1F
32
56
50.10
26
21
2614
5
16
Michaud Chailly A9-27T5-3...
A9-27T5-36-3814
Aluminium
1F
36
63
56.45
38
21
3814
5
16
Michaud Chailly A9-27T5-4...
A9-27T5-40-3814
Aluminium
1F
40
66.5
62.85
38
21
3814
5
16
Michaud Chailly A9-27T5-4...
A9-27T5-42-3814
Aluminium
1F
42
70
66.00
38
21
3814
5
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A9-36AT5 - Poulie dentée monobloc profil AT5 pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-21T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle MIDAS A9 - Moyeux de serrage Midas
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Type T5 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
Modèle MIDAS A9-T10 - Poulie dentée à élément de serrage Midas - Pas 10 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-27AT5 - Poulie dentée monobloc profil AT5 pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-27T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-21AT5 - Poulie dentée monobloc profil AT5 pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
HTD14M-55 - Poulie dentée - Acier ou fonte - Pas 14mm - Largeur de courroie...
HPC
17.02.2022
Modèle MA A9-8M20 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 8mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-36T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5mm pour courroie l...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-L075 - Poulie dentée monobloc pas 9,525 mm(3/8") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
T 5 - Poulies dentées pour courroies pas mètrique
Sati
12.04.2023
Modèle A7-SPB - Poulie à gorge trapézoïdale SPB à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성