您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
English (United States)
Modèle MA A9-H200 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie pas 12,7mm(1/2") pour courroie largeur 50,8 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/ma_a9h200.prj},{NB=michaud_chailly_A9-28H200-1610},{REF=A9-28H200-1610},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=5F},{MOYEU=1610},{DENTS=28},{ALESAGE=42},{D2=119},{D3=113.19},{D4=111.82},{D5=0},{D6=90.5},{L1=25},{L2=58},{L3=33.0},{KG=2.17},{INFOS=INFOTEXTE},{N=325},{I=103.0},{DESCRIPTION=TL 28 H 200},{CNSORDERNO=22200028},{TYPE=16F},{MAT=St},{PPATH=ma_a9_h/ma_a9h_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° du moyeu
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Alésafe maxi du moyeu
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
KG
[kg]
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A9-18H200...
A9-18H200-1210
Acier
5F
1210
18
32
79
72.77
71.39
0
52.0
25
58
33.0
0.84
WWW
Michaud Chailly A9-19H200...
A9-19H200-1210
Acier
5F
1210
19
32
83
76.81
75.44
0
56.0
25
58
33.0
0.96
WWW
Michaud Chailly A9-20H200...
A9-20H200-1610
Acier
5F
1610
20
42
87
80.85
79.48
0
60.0
25
58
33.0
0.93
WWW
Michaud Chailly A9-21H200...
A9-21H200-1610
Acier
5F
1610
21
42
91
84.89
83.52
0
64.0
25
58
33.0
1.07
WWW
Michaud Chailly A9-22H200...
A9-22H200-1610
Acier
5F
1610
22
42
93
88.94
87.56
0
67.0
25
58
33.0
1.25
WWW
Michaud Chailly A9-23H200...
A9-23H200-1610
Acier
5F
1610
23
42
97
92.98
91.61
0
70.0
25
58
33.0
1.40
WWW
Michaud Chailly A9-24H200...
A9-24H200-1610
Acier
5F
1610
24
42
103
97.02
95.65
0
73.5
25
58
33.0
1.55
WWW
Michaud Chailly A9-25H200...
A9-25H200-1610
Acier
5F
1610
25
42
106
101.06
99.69
0
77.0
25
58
33.0
1.71
WWW
Michaud Chailly A9-26H200...
A9-26H200-1610
Acier
5F
1610
26
42
111
105.11
103.73
0
82.0
25
58
33.0
1.84
WWW
Michaud Chailly A9-27H200...
A9-27H200-1610
Acier
5F
1610
27
42
115
109.15
107.78
0
85.0
25
58
33.0
2.06
WWW
Michaud Chailly A9-28H200...
A9-28H200-1610
Acier
5F
1610
28
42
119
113.19
111.82
0
90.5
25
58
33.0
2.17
WWW
Michaud Chailly A9-30H200...
A9-30H200-1610
Acier
5F
1610
30
42
127
121.28
119.90
0
98.0
25
58
33.0
2.60
WWW
Michaud Chailly A9-32H200...
A9-32H200-2012
Acier
5F
2012
32
50
135
129.36
127.99
0
106.0
32
58
26.0
2.95
WWW
Michaud Chailly A9-36H200...
A9-36H200-2012
Acier
5WF
2012
36
50
152
145.53
144.16
102
121.0
32
58
26.0
3.62
WWW
Michaud Chailly A9-40H200...
A9-40H200-2012
Acier
5WF
2012
40
50
168
161.70
160.33
106
138.0
32
58
26.0
4.33
WWW
Michaud Chailly A9-44H200...
A9-44H200-2012
Acier
5WF
2012
44
50
184
177.87
176.50
106
152.0
32
58
26.0
5.33
WWW
Michaud Chailly A9-48H200...
A9-48H200-2517
Acier
5WF
2517
48
60
200
194.04
192.67
119
169.0
45
58
13.0
6.47
WWW
Michaud Chailly A9-60H200...
A9-60H200-2517
Fonte
9A
2517
60
60
0
242.55
241.18
119
223.0
45
60
7.5
5.86
WWW
Michaud Chailly A9-72H200...
A9-72H200-2517
Fonte
9A
2517
72
60
0
291.06
289.69
119
270.0
45
60
7.5
7.42
WWW
Michaud Chailly A9-84H200...
A9-84H200-2517
Fonte
9A
2517
84
60
0
339.57
338.20
119
320.0
45
60
7.5
8.73
WWW
Michaud Chailly A9-96H200...
A9-96H200-2517
Fonte
9A
2517
96
60
0
388.08
386.71
119
366.0
45
60
7.5
10.83
WWW
Michaud Chailly A9-120H20...
A9-120H200-2517
Fonte
9A
2517
120
60
0
485.10
483.73
119
462.0
45
60
7.5
14.95
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表