피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A5-HSD 20 - Frette extérieure type HSD
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_hsd_20.prj},{NB=michaud_chailly_A5-HSD-66-20-65dw_58/60/62},{REF=A5-HSD-66-20-65},{NBV=Variable selon fabrication},{D1=65},{DW=58/60/62},{D2=100},{D3=82},{D4=69},{L1=18.0},{L2=13},{L3=2.5},{NBR=3.000},{ANG=72.000},{VIS=M6},{TS=12},{T=0,74 / 0,85 / 0,97},{F=26 / 28 / 31},{MASSE=0,5},{NDR=6.000},{NDRF=4.917},{P=1.000},{K1=4.000},{S1=10.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_hsd_20.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBV
Nombre de vis
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Diam. extérieure de la frette
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
Largeur de la frette non serrée
[mm]
L2
Longueur de la portée inférieure
[mm]
L3
frette non serrée
[mm]
VIS
DIN 933 Cl 10.9
ⁿ/ₐ
TS
Couple max. de serrage des vis
[Nm]
T
Couple max. transmissible lorsque F=0
[KNm]
F
Effort axial max. transmissible lorsque T=0
[kN]
MASSE
Poids
[kg]
Michaud Chailly A5-HSD-24...
A5-HSD-24-20-24
Variable selon fabricatio...
24
50
38
25
13.5
9
2.3
M6
12
0,15 / 0,17 / 0,21
15 / 17 / 19
0,1
Michaud Chailly A5-HSD-29...
A5-HSD-29-20-29
Variable selon fabricatio...
29
58
44
32
13.5
9
2.3
M6
12
0,22 / 0,25 / 0,28
17 / 19 / 21
0,1
Michaud Chailly A5-HSD-35...
A5-HSD-35-20-34
Variable selon fabricatio...
34
64
52
38
13.5
9
2.3
M6
12
0,22 / 0,25 / 0,31
15 / 16 / 19
0,2
Michaud Chailly A5-HSD-35...
A5-HSD-35-20-35
Variable selon fabricatio...
35
64
52
38
13.5
9
2.3
M6
12
0,22 / 0,25 / 0,31
15 / 16 / 19
0,2
Michaud Chailly A5-HSD-40...
A5-HSD-40-20-38
Variable selon fabricatio...
38
69
55
43
13.5
9
2.3
M6
12
0,28 / 0,31 / 0,34
16 / 18 / 19
0,2
Michaud Chailly A5-HSD-40...
A5-HSD-40-20-40
Variable selon fabricatio...
40
69
55
43
13.5
9
2.3
M6
12
0,28 / 0,31 / 0,34
16 / 18 / 19
0,2
Michaud Chailly A5-HSD-46...
A5-HSD-46-20-46
Variable selon fabricatio...
46
80
62
49
18.0
13
2.5
M6
12
0,41 / 0,5 / 0,6
22 / 25 / 28
0,3
Michaud Chailly A5-HSD-46...
A5-HSD-46-20-47
Variable selon fabricatio...
47
80
62
49
18.0
13
2.5
M6
12
0,41 / 0,5 / 0,6
22 / 25 / 28
0,3
Michaud Chailly A5-HSD-51...
A5-HSD-51-20-51
Variable selon fabricatio...
51
85
67
54
18.0
13
2.5
M6
12
0,55 / 0,6 / 0,7
25 / 26 / 30
0,4
Michaud Chailly A5-HSD-56...
A5-HSD-56-20-55
Variable selon fabricatio...
55
90
72
59
18.0
13
2.5
M6
12
0,57 / 0,66 / 0,76
24 / 26 / 29
0,4
Michaud Chailly A5-HSD-56...
A5-HSD-56-20-56
Variable selon fabricatio...
56
90
72
59
18.0
13
2.5
M6
12
0,57 / 0,66 / 0,76
24 / 26 / 29
0,4
Michaud Chailly A5-HSD-56...
A5-HSD-56-20-57
Variable selon fabricatio...
57
90
72
59
18.0
13
2.5
M6
12
0,57 / 0,66 / 0,76
24 / 26 / 29
0,4
Michaud Chailly A5-HSD-61...
A5-HSD-61-20-61
Variable selon fabricatio...
61
95
76
64
18.0
13
2.5
M6
12
0,68 / 0,78 / 0,9
25 / 28 / 32
0,4
Michaud Chailly A5-HSD-66...
A5-HSD-66-20-65
Variable selon fabricatio...
65
100
82
69
18.0
13
2.5
M6
12
0,74 / 0,85 / 0,97
26 / 28 / 31
0,5
Michaud Chailly A5-HSD-66...
A5-HSD-66-20-66
Variable selon fabricatio...
66
100
82
69
18.0
13
2.5
M6
12
0,74 / 0,85 / 0,97
26 / 28 / 31
0,5
Michaud Chailly A5-HSD-73...
A5-HSD-73-20-70
Variable selon fabricatio...
70
115
94
77
24.0
18
3.0
M8
29
0,94 / 1,07 / 1,29
30 / 33 / 38
0,9
Michaud Chailly A5-HSD-73...
A5-HSD-73-20-72
Variable selon fabricatio...
72
115
94
77
24.0
18
3.0
M8
29
0,94 / 1,07 / 1,29
30 / 33 / 38
0,9
Michaud Chailly A5-HSD-73...
A5-HSD-73-20-73
Variable selon fabricatio...
73
115
94
77
24.0
18
3.0
M8
29
0,94 / 1,07 / 1,29
30 / 33 / 38
0,9
Michaud Chailly A5-HSD-78...
A5-HSD-78-20-76
Variable selon fabricatio...
76
120
100
82
24.0
18
3.0
M8
29
1,21 / 1,36 / 1,52
36 / 39 / 42
1
Michaud Chailly A5-HSD-78...
A5-HSD-78-20-78
Variable selon fabricatio...
78
120
100
82
24.0
18
3.0
M8
29
1,21 / 1,36 / 1,52
36 / 39 / 42
1
Michaud Chailly A5-HSD-83...
A5-HSD-83-20-81
Variable selon fabricatio...
81
125
104
87
24.0
18
3.0
M8
29
1,24 / 1,38 / 1,54
34 / 37 / 40
1
Michaud Chailly A5-HSD-83...
A5-HSD-83-20-83
Variable selon fabricatio...
83
125
104
87
24.0
18
3.0
M8
29
1,24 / 1,38 / 1,54
34 / 37 / 40
1
Michaud Chailly A5-HSD-88...
A5-HSD-88-20-86
Variable selon fabricatio...
86
130
110
92
24.0
18
3.0
M8
29
1,47 / 1,62 / 1,78
38 / 41 / 44
1,1
Michaud Chailly A5-HSD-88...
A5-HSD-88-20-88
Variable selon fabricatio...
88
130
110
92
24.0
18
3.0
M8
29
1,47 / 1,62 / 1,78
38 / 41 / 44
1,1
Michaud Chailly A5-HSD-93...
A5-HSD-93-20-93
Variable selon fabricatio...
93
135
114
97
24.0
18
3.0
M8
29
1,63 / 1,8 / 1,97
39 / 42 / 45
1,1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성