피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A5-182 - Accouplement élastique NE-A
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_182.prj},{NB=michaud_chailly_A5-182-200 + Sans usinage + Sans usinage (0-0)2 (9.5Kg/P1 , 10.3Kg/P2+P3)},{USI1=Sans usinage},{D1P1=0},{D1P1MAX=6:85},{D11=0},{USI2=Sans usinage},{D1P2=0},{D1P2MAX=6:75},{D22=0},{D3P1=140},{D3P1BIS=140},{D3P2=122},{D2=200},{L1=80},{L2=2},{L2X=2,[2:6]},{L3=47},{L4=32},{KG1=9.5},{KG=10.3},{MI1=0.04},{MI=0.045},{P=200},{C=1340},{V=3400},{PRTN=8},{Z=-1.000},{NBR=7.000},{ANG=45.000},{DN=10},{DP=8.16},{S=8},{K=10},{DK=16},{PPATH=a5_182/a5_182_sbl.prj},{CORRESPONDANT=6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-182.pdf},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1P1X
ⁿ/ₐ
D1P2X
[mm]
D3P1
D3 partie 1
[mm]
D3P2
D3 partie 2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MI1
Moment inertie Partie 1
[kg m2]
MI
Moment inertie Partie 2+3
[kg m2]
P
Puissance nominal à 1430(min-1)
[kW]
C
Couple nominal
[Nm]
V
Vitesse maxi
[mm-1]
PRT
Pièces de rechange Jeu de Tampons
ⁿ/ₐ
PRTN
Pièces de rechange Tampons nb par jeu
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-182-11...
A5-182-110
0
0
86
62
40
34
20
0.0027
0.002
24
160
5000
A5-18-110
6
Michaud Chailly A5-182-12...
A5-182-125
0
0
100
75
50
36
23
0.005
0.0045
36
240
5000
A5-18-125
6
Michaud Chailly A5-182-14...
A5-182-140
0
0
100
82
55
34
28
0.007
0.008
54
360
4900
A5-18-140
6
Michaud Chailly A5-182-16...
A5-182-160
0
0
108
95
60
39
28
0.013
0.015
84
560
4250
A5-18-160
7
Michaud Chailly A5-182-18...
A5-182-180
0
0
125
108
70
42
30
0.023
0.026
130
880
3800
A5-18-180
8
Michaud Chailly A5-182-20...
A5-182-200
0
0
140
122
80
47
32
0.04
0.045
200
1340
3400
A5-18-200
8
Michaud Chailly A5-182-22...
A5-182-225
0
0
150
138
90
52
38
0.07
0.08
300
2000
3000
A5-18-225
8
Michaud Chailly A5-182-25...
A5-182-250
0
0
165
155
100
60
42
0.12
0.13
420
2800
2750
A5-18-250
8
Michaud Chailly A5-182-28...
A5-182-280
0
0
180
172
110
65
42
0.2
0.2
585
3900
2450
A5-18-280
8
Michaud Chailly A5-182-31...
A5-182-315
0
0
165
165
125
70
47
0.31
0.33
825
5500
2150
A5-18-315
9
Michaud Chailly A5-182-35...
A5-182-350
0
0
180
180
140
74
51
0.54
0.54
1150
7700
1950
A5-18-350
9
Michaud Chailly A5-182-40...
A5-182-400
0
0
200
200
160
78
56
1
0.9
1540
10300
1700
A5-18-400
10
Michaud Chailly A5-182-44...
A5-182-440
0
0
215
215
180
86
64
1.5
1.5
2020
13500
1550
A5-18-440
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성