您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-181 - Accouplement élastique NE-B
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_181.prj},{NB=michaud_chailly_A5-181-125 + Sans usinage + Sans usinage (0-0)2},{USI1=Sans usinage},{D1P1=0},{D1P1MAX=6:55},{USI4=Sans usinage},{D1P4=0},{D1P4MAX=6:55},{D11=0.000},{D3P1=100},{D3P1BIS=100.000},{D3P4=100},{D2=125},{L1=50},{L2=2},{L3=36},{L4=18},{KG1=2.9},{KG4=3.3},{MI1=0.005},{MI4=0.0057},{P=36},{C=240},{V=5000},{PRTN=6},{L2X=2,[2:4]},{Z=-1.000},{PPATH=a5_181/a5_181_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-181.pdf},{NBR=MIN},{ANG=MIN},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D3P1
D3 partie 1
[mm]
D3P4
D3 partie 4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
KG1
Poids Partie 1
[kg]
KG4
Poids Partie 4
[kg]
MI1
Moment inertie Partie 1
[kg m2]
MI4
Moment inertie Partie 4
[kg m2]
P
Puissance nominal à 1430(min-1)
[kW]
C
Couple nominal
[Nm]
V
Vitesse maxi
[mm-1]
PRT
Pièces de rechange Jeu de Tampons
[mm]
PRTN
Pièces de rechange Tampons nb de jeu
[mm]
Michaud Chailly A5-181-58
A5-181-58
0
40
20
20
8
0.22
0.23
0.0001
0.0001
2.8
19
5000
A5-18-58
4
Michaud Chailly A5-181-68
A5-181-68
0
50
20
20
8
0.31
0.32
0.0002
0.0001
5.1
34
5000
A5-18-68
5
Michaud Chailly A5-181-80
A5-181-80
0
68
30
30
10
0.79
0.72
0.0006
0.0006
9
60
5000
A5-18-80
6
Michaud Chailly A5-181-95
A5-181-95
76
76
35
30
12
1.2
1.4
0.0013
0.0014
15
100
5000
A5-18-95
6
Michaud Chailly A5-181-11...
A5-181-110
86
86
40
34
14
1.9
2
0.0027
0.0028
24
160
5000
A5-18-110
6
Michaud Chailly A5-181-12...
A5-181-125
100
100
50
36
18
2.9
3.3
0.005
0.0057
36
240
5000
A5-18-125
6
Michaud Chailly A5-181-14...
A5-181-140
100
100
55
34
20
3.3
3.6
0.007
0.007
54
360
4900
A5-18-140
6
Michaud Chailly A5-181-16...
A5-181-160
108
108
60
39
20
4.7
4.7
0.013
0.012
84
560
4250
A5-18-160
7
Michaud Chailly A5-181-18...
A5-181-180
125
125
70
42
20
6.9
7.1
0.023
0.022
130
880
3800
A5-18-180
8
Michaud Chailly A5-181-20...
A5-181-200
140
140
80
47
24
9.5
10.5
0.04
0.04
200
1340
3400
A5-18-200
8
Michaud Chailly A5-181-22...
A5-181-225
150
150
90
52
18
11.5
13
0.07
0.065
300
2000
3000
A5-18-225
8
Michaud Chailly A5-181-25...
A5-181-250
165
165
100
60
18
17.5
16.5
0.12
0.11
420
2800
2750
A5-18-250
8
Michaud Chailly A5-181-28...
A5-181-280
180
180
110
65
20
24
21
0.2
0.17
585
3900
2450
A5-18-280
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表