Modèle A1-785 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entraxe 125 mm ±0,03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_785.prj},{NB=michaud_chailly_A1-785-29},{ARTNR=33222902},{PDF=PDF Katalogseite},{AA=125.000},{I=29.000},{M=6.300},{Z1=1.000},{DA1=75.600},{D1=63.000},{ND1=50.500},{G=85.000},{E=135.000},{A=0.790},{GEW=7.05},{SR=rechts},{F=255.000},{L11=410.000},{REF=A1-785-29},{RAPPORT=29:1},{MODULE=6.30},{NF=1},{D5=75.6},{D6=63.0},{D7=50.5},{L1=135},{L2=85},{N1=0.79},{POIDS=7.05},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RAPPORT
ⁿ/ₐ
MODULE
[mm]
NF
Nombre de filets
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N1
Les données relatives au rendement sont des valeurs communiquées à titre purement indicatif étant donné qu'en plus de l'angle d'hélice, la disposition des paliers, la lubrification, la vitesse et le montage influencent également celui-ci
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-785-14
A1-785-14
14.5:1
6.30
2
75.6
63.0
50.5
135
85
0.88
7.05
Michaud Chailly A1-785-26
A1-785-26
26:1
4.00
2
48.0
40.0
50.5
135
75
0.86
5.42
Michaud Chailly A1-785-29
A1-785-29
29:1
6.30
1
75.6
63.0
50.5
135
85
0.79
7.05
Michaud Chailly A1-785-39
A1-785-39
39:1
5.00
1
60.0
50.0
50.5
135
82
0.78
6.06
Michaud Chailly A1-785-62
A1-785-62
62:1
3.15
1
59.3
53.0
50.5
105
64
0.68
6.35
Michaud Chailly A1-785-82
A1-785-82
82:1
2.50
1
47.5
42.5
45.5
105
58
0.66
4.90
Michaud Chailly A1-785-10...
A1-785-107
107:1
2.00
1
39.5
35.5
45.5
105
52
0.62
3.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表