피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-345 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 3,0 - Largeur denture 25mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite POM H
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pom_h/a1_345.prj},{NB=michaud_chailly_A1-345-28-1},{ARTNR=29802800},{WST=Delrin weiß},{M=3.00},{PDF=PDF Katalogseite},{Z=28},{B1=25.0},{DA=90.00},{D=84.00},{NL=15},{NDD=45},{B=15},{MD=1920.0},{GEW=217.000},{REF=A1-345-28-1},{ND=28},{D1=15},{D2=90},{D3=45},{L1=15},{COUPLE=19.20},{POIDS=0.217},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-345-10...
A1-345-10-1
10
12
36
25
15
2.30
0.027
Michaud Chailly A1-345-12...
A1-345-12-1
12
12
42
25
15
3.20
0.038
Michaud Chailly A1-345-14...
A1-345-14-1
14
12
48
25
15
4.20
0.052
Michaud Chailly A1-345-15...
A1-345-15-1
15
12
51
25
15
4.80
0.058
Michaud Chailly A1-345-18...
A1-345-18-1
18
12
60
30
15
6.45
0.087
Michaud Chailly A1-345-20...
A1-345-20-1
20
12
66
30
15
8.40
0.106
Michaud Chailly A1-345-24...
A1-345-24-1
24
12
78
30
15
13.20
0.149
Michaud Chailly A1-345-25...
A1-345-25-1
25
15
81
45
15
14.60
0.179
Michaud Chailly A1-345-28...
A1-345-28-1
28
15
90
45
15
19.20
0.217
Michaud Chailly A1-345-30...
A1-345-30-1
30
15
96
45
15
22.70
0.244
Michaud Chailly A1-345-35...
A1-345-35-1
35
15
111
45
15
35.00
0.325
Michaud Chailly A1-345-36...
A1-345-36-1
36
15
114
45
15
37.50
0.340
Michaud Chailly A1-345-40...
A1-345-40-1
40
15
126
50
15
43.70
0.424
Michaud Chailly A1-345-45...
A1-345-45-1
45
20
141
50
15
49.60
0.521
Michaud Chailly A1-345-48...
A1-345-48-1
48
20
150
50
15
53.20
0.603
Michaud Chailly A1-345-50...
A1-345-50-1
50
20
156
70
20
55.60
0.708
Michaud Chailly A1-345-56...
A1-345-56-1
56
20
174
70
20
62.20
0.854
Michaud Chailly A1-345-60...
A1-345-60-1
60
20
186
70
20
67.50
0.987
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성