피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-289 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,0 - Largeur denture 15mm - Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_289_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-289-40-1},{ARTNR=21411040},{WST=C 45},{M=1.0},{Z=40},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=15.000},{DA=42.00},{D=40.00},{NL=10},{NDD=25},{B=10},{MD=409.0},{GEW=170.000},{REF=A1-289-40-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=40},{D1=10},{D2=42},{D3=25},{L1=10},{COUPLE=4.09},{POIDS=0.170},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-289-11...
A1-289-11-1
Avec moyeu
11
5
13
9
10
0.30
0.012
Michaud Chailly A1-289-12...
A1-289-12-1
Avec moyeu
12
6
14
9
10
0.35
0.013
Michaud Chailly A1-289-13...
A1-289-13-1
Avec moyeu
13
6
15
10
10
0.40
0.016
Michaud Chailly A1-289-14...
A1-289-14-1
Avec moyeu
14
6
16
11
10
0.45
0.020
Michaud Chailly A1-289-15...
A1-289-15-1
Avec moyeu
15
6
17
12
10
0.49
0.024
Michaud Chailly A1-289-16...
A1-289-16-1
Avec moyeu
16
6
18
13
10
0.53
0.028
Michaud Chailly A1-289-17...
A1-289-17-1
Avec moyeu
17
6
19
14
10
0.55
0.033
Michaud Chailly A1-289-18...
A1-289-18-1
Avec moyeu
18
8
20
15
10
0.62
0.033
Michaud Chailly A1-289-19...
A1-289-19-1
Avec moyeu
19
8
21
15
10
0.72
0.037
Michaud Chailly A1-289-20...
A1-289-20-1
Avec moyeu
20
8
22
16
10
0.81
0.042
Michaud Chailly A1-289-21...
A1-289-21-1
Avec moyeu
21
8
23
16
10
0.91
0.046
Michaud Chailly A1-289-22...
A1-289-22-1
Avec moyeu
22
8
24
16
10
1.01
0.050
Michaud Chailly A1-289-23...
A1-289-23-1
Avec moyeu
23
8
25
18
10
1.12
0.058
Michaud Chailly A1-289-24...
A1-289-24-1
Avec moyeu
24
10
26
20
10
1.25
0.061
Michaud Chailly A1-289-25...
A1-289-25-1
Avec moyeu
25
10
27
20
10
1.36
0.066
Michaud Chailly A1-289-26...
A1-289-26-1
Avec moyeu
26
10
28
20
10
1.50
0.070
Michaud Chailly A1-289-27...
A1-289-27-1
Avec moyeu
27
10
29
20
10
1.64
0.075
Michaud Chailly A1-289-28...
A1-289-28-1
Avec moyeu
28
10
30
20
10
1.77
0.080
Michaud Chailly A1-289-29...
A1-289-29-1
Avec moyeu
29
10
31
20
10
1.95
0.085
Michaud Chailly A1-289-30...
A1-289-30-1
Avec moyeu
30
10
32
20
10
2.09
0.090
Michaud Chailly A1-289-31...
A1-289-31-1
Avec moyeu
31
10
33
25
10
2.24
0.110
Michaud Chailly A1-289-32...
A1-289-32-1
Avec moyeu
32
10
34
25
10
2.43
0.120
Michaud Chailly A1-289-33...
A1-289-33-1
Avec moyeu
33
10
35
25
10
2.62
0.120
Michaud Chailly A1-289-34...
A1-289-34-1
Avec moyeu
34
10
36
25
10
2.79
0.130
Michaud Chailly A1-289-35...
A1-289-35-1
Avec moyeu
35
10
37
25
10
2.99
0.135
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성