피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-013-12 - Pignon à chaîne triple norme BS 12 B3 - Pas 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_013_12.prj},{NB=michaud_chailly_A1-013-12-20},{REF=A1-013-12-20},{VERS=1},{MAT=Acier},{DENTS=20},{D1=20},{D2=130.0},{D3=100},{D4=121.78},{L1=70},{POIDS=4.87},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=103360020},{DMX=100.0},{B3=49.8},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Number of teeth
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-013-12...
A1-013-12-14
Acier
14
20
93.8
65
85.61
70
2.08
Michaud Chailly A1-013-12...
A1-013-12-15
Acier
15
20
99.8
71
91.63
70
2.47
Michaud Chailly A1-013-12...
A1-013-12-17
Acier
17
20
111.9
83
103.67
70
3.34
Michaud Chailly A1-013-12...
A1-013-12-19
Acier
19
20
123.9
95
115.75
70
4.35
Michaud Chailly A1-013-12...
A1-013-12-20
Acier
20
20
130.0
100
121.78
70
4.87
Michaud Chailly A1-013-12...
A1-013-12-21
Acier
21
20
136.0
100
127.82
70
5.20
Michaud Chailly A1-013-12...
A1-013-12-25
Acier
25
20
160.2
120
152.00
70
7.77
Michaud Chailly A1-013-12...
A1-013-12-38
Acier
38
25
238.9
130
230.69
70
16.73
Michaud Chailly A1-013-12...
A1-013-128-45
Fonte
45
25
283.2
*140
273.10
72
23.55
Michaud Chailly A1-013-12...
A1-013-128-57
Fonte
57
30
355.9
*140
345.81
75
37.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성