您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou 2RZ - Série 6000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_02_skf2.prj},{NB=michaud_chailly_6212-2Z/VA201},{DESIGNATION=6212-2Z/VA201},{MODELE=R1-02},{REF=6212-2Z/VA201},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=EXTREME TEMP},{D1=60.000},{D2=110.000},{L1=22.000},{POIDS=0.814},{DD1=75.500},{D11=MIN},{D22=98.000},{R12=1.500},{PITCH=85.000},{DW=15.875},{DDAMIN=69},{DDAMAX=75.4},{DAMAX=101},{RAMAX=1.5},{LOAD1=55.300},{LOAD2=36.000},{SPEED2=50},{T=250},{Z=10.000},{II=1.000},{BEARING=6212-2Z/VA201},{SEALING=Shields},{POPULAR=},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud chailly 6215/VA20...
6215/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
75.000
130.000
25.000
1.180
Michaud chailly 6209/VA20...
6209/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
45.000
85.000
19.000
0.416
Michaud chailly 6206/VA20...
6206/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
30.000
62.000
16.000
0.198
Michaud chailly 6212/VA20...
6212/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
60.000
110.000
22.000
0.776
Michaud chailly 6304/VA20...
6304/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
20.000
52.000
15.000
0.144
Michaud chailly 6217/VA20...
6217/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
85.000
150.000
28.000
1.791
Michaud chailly 6204/VA20...
6204/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
20.000
47.000
14.000
0.100
Michaud chailly 6210/VA20...
6210/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
50.000
90.000
20.000
0.453
Michaud chailly 6004/VA20...
6004/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
20.000
42.000
12.000
0.067
Michaud chailly 6205/VA20...
6205/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
25.000
52.000
15.000
0.128
Michaud chailly 6307/VA20...
6307/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
35.000
80.000
21.000
0.456
Michaud chailly 6211/VA20...
6211/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
55.000
100.000
21.000
0.607
Michaud chailly 6202/VA20...
6202/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
15.000
35.000
11.000
0.045
Michaud chailly 6207/VA20...
6207/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
35.000
72.000
17.000
0.287
Michaud chailly 6005/VA20...
6005/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
25.000
47.000
12.000
0.078
Michaud chailly 6203/VA20...
6203/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
17.000
40.000
12.000
0.065
Michaud chailly 6201/VA20...
6201/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
12.000
32.000
10.000
0.037
Michaud chailly 6214/VA20...
6214/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
70.000
125.000
24.000
1.083
Michaud chailly 6213/VA20...
6213/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
65.000
120.000
23.000
1.011
Michaud chailly 6303/VA20...
6303/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
17.000
47.000
14.000
0.112
Michaud chailly 6306/VA20...
6306/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
30.000
72.000
19.000
0.350
Michaud chailly 6208/VA20...
6208/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
40.000
80.000
18.000
0.365
Michaud chailly 6305/VA20...
6305/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
25.000
62.000
17.000
0.226
Michaud chailly 6308/VA20...
6308/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
40.000
90.000
23.000
0.627
Michaud chailly 6312/VA20...
6312/VA201
SKF
CN
ACIER
EXTREME TEMP
60.000
130.000
31.000
1.722
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 79410 - Circlip intérieur pour alésage - DIN 472 - Acier brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
DIN 472 - Circlips pour alésages
Fabory
13.02.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle A9-L050 - Poulie dentée monobloc pas 9,525 mm(3/8") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DIN 472-SR-RF - Circlips DIN 472 pour alésages, matériau acier inoxydable 1...
MÄDLER
26.04.2024
BB1_504 - Hybrid deep groove ball bearings, single row
SKF
06.06.2024
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
C-B6000DDU, C-B6200DDU, C-B6300DDU, C-B6001DDU, C-B6201DDU, C-B6301DDU, C-B...
Misumi
29.05.2023
Modèle 62761 - Anneau d'arrêt interieur pour alésage - DIN 472 - Inox
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
MAE-RKULG-3-17-CN-C4 - Roulements à billes à gorge profonde MÄDLER®, une ra...
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表