피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R1-06-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 pou 2 étanchéités ou flasques Z ou ZZ ou 2RS, rainure et segement d'arrêt NR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_06_skf.prj},{NB=michaud_chailly_6206-2RS1NR},{D1=30.000},{D2=62.000},{L1=16.0},{DD1=40.36},{D11=20.30},{D1X=11.20},{HH=0.000},{R0MAX=0.000},{R0=0.000},{R12=1.00},{PITCH=46.00},{DW=9.525},{DDAMIN=35.600},{DDAMAX=40.300},{DDBMIN=0.000},{DDBMAX=0.000},{DBMIN=0.000},{DAMAX=56.400},{BBAMIN=0.000},{CAMAX=0.000},{RAMAX=1.000},{LOAD1=20.300},{LOAD2=11.200},{LOAD3=0.475},{SPEED1=0},{SPEED2=8000},{KR=0.025},{F0=14.000},{Z=9},{II=1},{MASS=0.206},{DESIGNATION=6206-2RS1},{REF=6206-2RS1NR},{MODELE=R1-06},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{POIDS=0,205},{SCHEMA=2RS1},{C=},{CX=},{CXX=},{XXVARIANT=},{XXDESIGN=Single row},{XXSEALING=Contact seal on both sides},{VARIANT=},{DD2=},{DD2X=},{D22=54.06}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 6002-2RSH...
6002-2RSHNR
SKF
CN
ACIER
-
15.000
32.000
9.0
0,032
Michaud Chailly 6002-2RSH...
6002-2RSHNR/C3GJN
SKF
C3
ACIER
HAUTE TEMP
15.000
32.000
9.0
0,032
Michaud Chailly 6002-2ZNR
6002-2ZNR
SKF
CN
ACIER
-
15.000
32.000
9.0
0,032
Michaud Chailly 6003-2RSH...
6003-2RSHNR
SKF
CN
ACIER
-
17.000
35.000
10.0
0,041
Michaud Chailly 6004-2RSH...
6004-2RSHNR
SKF
CN
ACIER
-
20.000
42.000
12.0
0,073
Michaud Chailly 6004-2ZNR
6004-2ZNR
SKF
CN
ACIER
-
20.000
42.000
12.0
0,069
Michaud Chailly 6005-2RSH...
6005-2RSHNR
SKF
CN
ACIER
-
25.000
47.000
12.0
0,081
Michaud Chailly 6005-2ZNR
6005-2ZNR
SKF
CN
ACIER
-
25.000
47.000
12.0
0,082
Michaud Chailly 6006-2RS1...
6006-2RS1NR
SKF
CN
ACIER
-
30.000
55.000
13.0
0,119
Michaud Chailly 6007-2RS1...
6007-2RS1NR
SKF
CN
ACIER
-
35.000
62.000
14.0
0,159
Michaud Chailly 6200-2ZNR
6200-2ZNR
SKF
CN
ACIER
-
10.000
30.000
9.0
0,034
Michaud Chailly 6201-2ZNR
6201-2ZNR
SKF
CN
ACIER
-
12.000
32.000
10.0
0,04
Michaud Chailly 6202-2RSH...
6202-2RSHNR
SKF
CN
ACIER
-
15.000
35.000
11.0
0,048
Michaud Chailly 6202-2ZNR
6202-2ZNR
SKF
CN
ACIER
-
15.000
35.000
11.0
0,047
Michaud Chailly 6203-2RSH...
6203-2RSHNR
SKF
CN
ACIER
-
17.000
40.000
12.0
0,067
Michaud Chailly 6203-2ZNR
6203-2ZNR
SKF
CN
ACIER
-
17.000
40.000
12.0
0,066
Michaud Chailly 6204-2RSH...
6204-2RSHNR
SKF
CN
ACIER
-
20.000
47.000
14.0
0,11
Michaud Chailly 6204-2ZNR
6204-2ZNR
SKF
CN
ACIER
-
20.000
47.000
14.0
0,111
Michaud Chailly 6205-2RSH...
6205-2RSHNR
SKF
CN
ACIER
-
25.000
52.000
15.0
1,375
Michaud Chailly 6205-2ZNR
6205-2ZNR
SKF
CN
ACIER
-
25.000
52.000
15.0
0,135
Michaud Chailly 6206-2RS1...
6206-2RS1NR
SKF
CN
ACIER
-
30.000
62.000
16.0
0,205
Michaud Chailly 6206-2RS1...
6206-2RS1NR/C3
SKF
C3
ACIER
-
30.000
62.000
16.0
0,205
Michaud Chailly 6206-2ZNR
6206-2ZNR
SKF
CN
ACIER
-
30.000
62.000
16.0
0,206
Michaud Chailly 6207-2ZNR
6207-2ZNR
SKF
CN
ACIER
-
35.000
72.000
17.0
0,3
Michaud Chailly 6207-ZNR
6207-ZNR
SKF
CN
ACIER
-
35.000
72.000
17.0
0,295
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle F2-31 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
BB1_501 - Deep groove ball bearings, single row, for high temperature appli...
SKF
12.05.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle A2-01 - Chaîne à rouleaux - Chaîne simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-05-SKF - Roulement rigide à billes avec rainure et segment d'arrê...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Modèle a1-01-088 - Pignons alésés clavetés à denture traitée 08 B1 - Pas 12...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DQA - C Type Retaining Rings-External Type
SAMLO
24.03.2023
Modèle 510101 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - Inox A4-80 - DI...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle A1-01-16 - Pignon à chaînes simple norme BS 16 B1 - Pas 25.4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
23820 - Roulement à rouleaux cylindriques FAG à cage
norelem
26.06.2024
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성