피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
MGC21 31 - Cantilever pin ??¨¨ Heavy duty ??¨¨ Both ends of internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mgc21_31.prj},{NB=MGC22-12-Y4-F13-T2-N5},{CODE=MGC22},{TYPE=A},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=12},{D=12},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=4},{YTHE=+0.1/-0.1},{YPOOL=[4:65/1]},{F=13},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[23:110/1]},{T=2},{N=5},{NPOOL=[5,6,8]},{M=M8},{MPOOL=8},{ML=20},{V=15},{VTHE=0/-0.2},{H=24},{W=21},{WTHE=0/-0.3},{ZZPD=0},{MLPOOL1=[11]},{MLPOOL2=[14]},{MLPOOL3=[17]},{MLPOOL4=[20]},{MLPOOL5=[25]},{MLPOOL6=[29]},{MLPOOL7=[34]},{MLPOOL8=[44]},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
MGC21-6-Y4-F5-T1-N3
MGC21
Both ends of the thread t...
S45C
Black
6
6
-0.004/-0.015
M3
8
14
12
MGC21-8-Y4-F10-T1-N4
MGC21
Both ends of the thread t...
S45C
Black
8
8
-0.005/-0.017
M4
10
17
14
MGC21-10-Y4-F10-T2-N4
MGC21
Both ends of the thread t...
S45C
Black
10
10
-0.005/-0.017
M6
13
21
18
MGC21-12-Y4-F13-T2-N5
MGC21
Both ends of the thread t...
S45C
Black
12
12
-0.006/-0.020
M8
15
24
21
MGC21-15-Y4-F15-T2-N6
MGC21
Both ends of the thread t...
S45C
Black
15
15
-0.006/-0.020
M8
18
28
25
MGC21-17-Y4-F15-T2-N6
MGC21
Both ends of the thread t...
S45C
Black
17
17
-0.006/-0.020
M8
20
32
28
MGC21-20-Y4-F15-T2-N6
MGC21
Both ends of the thread t...
S45C
Black
20
20
-0.007/-0.023
M8
24
36
32
MGC21-25-Y4-F20-T2-N8
MGC21
Both ends of the thread t...
S45C
Black
25
25
-0.007/-0.023
M8
29
43
38
MGC21-30-Y4-F20-T2-N8
MGC21
Both ends of the thread t...
S45C
Black
30
30
-0.007/-0.023
M8
34
50
44
MGC22-6-Y4-F5-T1-N3
MGC22
Both ends of the thread t...
S45C
Electroless nickel platin...
6
6
-0.004/-0.015
M3
8
14
12
MGC22-8-Y4-F10-T1-N4
MGC22
Both ends of the thread t...
S45C
Electroless nickel platin...
8
8
-0.005/-0.017
M4
10
17
14
MGC22-10-Y4-F10-T2-N4
MGC22
Both ends of the thread t...
S45C
Electroless nickel platin...
10
10
-0.005/-0.017
M6
13
21
18
MGC22-12-Y4-F13-T2-N5
MGC22
Both ends of the thread t...
S45C
Electroless nickel platin...
12
12
-0.006/-0.020
M8
15
24
21
MGC22-15-Y4-F15-T2-N6
MGC22
Both ends of the thread t...
S45C
Electroless nickel platin...
15
15
-0.006/-0.020
M8
18
28
25
MGC22-17-Y4-F15-T2-N6
MGC22
Both ends of the thread t...
S45C
Electroless nickel platin...
17
17
-0.006/-0.020
M8
20
32
28
MGC22-20-Y4-F15-T2-N6
MGC22
Both ends of the thread t...
S45C
Electroless nickel platin...
20
20
-0.007/-0.023
M8
24
36
32
MGC22-25-Y4-F20-T2-N8
MGC22
Both ends of the thread t...
S45C
Electroless nickel platin...
25
25
-0.007/-0.023
M8
29
43
38
MGC22-30-Y4-F20-T2-N8
MGC22
Both ends of the thread t...
S45C
Electroless nickel platin...
30
30
-0.007/-0.023
M8
34
50
44
MGC31-6-Y4-F5-T1-N3
MGC31
Both ends of the thread t...
SUS304
-
6
6
-0.004/-0.015
M3
8
14
12
MGC31-8-Y4-F10-T1-N4
MGC31
Both ends of the thread t...
SUS304
-
8
8
-0.005/-0.017
M4
10
17
14
MGC31-10-Y4-F10-T2-N4
MGC31
Both ends of the thread t...
SUS304
-
10
10
-0.005/-0.017
M6
13
21
18
MGC31-12-Y4-F13-T2-N5
MGC31
Both ends of the thread t...
SUS304
-
12
12
-0.006/-0.020
M8
15
24
21
MGC31-15-Y4-F15-T2-N6
MGC31
Both ends of the thread t...
SUS304
-
15
15
-0.006/-0.020
M8
18
28
25
MGC31-17-Y4-F15-T2-N6
MGC31
Both ends of the thread t...
SUS304
-
17
17
-0.006/-0.020
M8
20
32
28
MGC31-20-Y4-F15-T2-N6
MGC31
Both ends of the thread t...
SUS304
-
20
20
-0.007/-0.023
M8
24
36
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGB01_11 - Cantilever Pin, Heavy Duty, With Retaining Ring Groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGJ01_13 - Cantilever Pin,With Retaining Ring Groove Type,Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGD41_51 - Cantilever Pin Heavy Duty One End Female Thread, One End Male Th...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MJK01_46 - Step Screw For Fulcrum¡¤Slotted Groove / Hexagon Socket Type / H...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MJR01_26 - Step Screw For Fulcrum¡¤Slotted Groove / Hexagon Socket Type / H...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGQ11_21 - Cantilever Pin, Tensioner, Hexagon Screw Fixing Step Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MHJ01_04 - Hinge Pin ¡¤ Straight Rod ¡¤ External Screw Type At Both Ends
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGJ41_52 - Cantilever Pin, Flange, Nut Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MHK01_21 - Hinge Pin ¡¤ Straight Rod ¡¤ Stop Screw Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGJ21_33 - Cantilever Pin,Screw Fixed Type,Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGP01_08 - Cantilever Pin, For Tensioner, Hexagonal With Retaining Ring Gro...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGP11_18 - Cantilever Pin, Tensioner, Hexagon With Retaining Ring Groove St...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성