피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
MFD51 56 - Cantilever pin ??¨¨ Guided external thread mounting ??¨¨ With retaining ring groove hexagon
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mfd51_56.prj},{NB=MFD52-13-Y2-F10-G5-E12},{CODE=MFD52},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=13},{D=13},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=2},{YPOOL=[2:65/1]},{F=10},{FPOOL=[10:110/1]},{FTHE=+0.1/0},{G=5},{GPOOL=[5:15/1]},{E=12},{EPOOL=[12:25/1]},{P=12},{M=M12},{MPOOL=12},{S=17},{C=19.6},{DD=12.4},{DDTHE=0/-0.110},{MM=1.15},{ZZYC=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
P
P g6
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d tolerance
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MFD51-3-Y2-F3-G3-E3
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
3
3
-0.002/-0.011
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/3
0.50
2
MFD51-4-Y2-F3-G3-E4
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
4
4
-0.004/-0.015
4
M4
6
6.9
3.0
+0.060/3
0.70
2
MFD51-5-Y2-F3-G3-E5
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
5
5
-0.004/-0.015
5
M5
7
8.0
4.0
+0.075/3
0.70
2
MFD51-6-Y2-F5-G5-E6
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
6
6
-0.005/-0.017
6
M6
8
9.2
5.0
+0.075/3
0.70
2
MFD51-8-Y2-F5-G5-E8
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
8
8
-0.005/-0.017
8
M8
10
11.5
7.0
+0.090/3
0.90
3
MFD51-10-Y2-F5-G5-E10
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
10
10
-0.005/-0.017
10
M10
13
14.9
9.6
0/-0.090
1.15
3
MFD51-12-Y2-F10-G5-E12
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
12
12
-0.006/-0.020
12
M12
14
16.1
11.5
0/-0.110
1.15
4
MFD51-13-Y2-F10-G5-E12
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
13
13
-0.006/-0.020
12
M12
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
MFD51-15-Y2-F10-G5-E12
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
15
15
-0.006/-0.020
12
M12
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
MFD51-16-Y2-F10-G5-E12
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
16
16
-0.006/-0.020
12
M12
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
MFD51-17-Y2-F10-G5-E12
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
17
17
-0.006/-0.020
12
M12
19
21.9
16.2
0/-0.110
1.15
4
MFD51-18-Y2-F10-G5-E12
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
18
18
-0.006/-0.020
12
M12
24
27.6
17.0
0/-0.110
1.35
4
MFD51-20-Y4-F10-G5-E20
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
20
20
-0.007/-0.023
20
M20
24
27.6
19.0
0/-0.210
1.35
4
MFD51-20A-Y4-F10-G5-E20
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
20A
20
-0.007/-0.023
16
M16
24
27.6
19.0
0/-0.210
1.35
4
MFD51-22-Y4-F10-G5-E20
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
22
22
-0.007/-0.023
20
M20
24
27.6
21.0
0/-0.210
1.35
5
MFD51-22A-Y4-F10-G5-E20
MFD51
With retaining ring groov...
S45C
Black
22A
22
-0.007/-0.023
16
M16
24
27.6
21.0
0/-0.210
1.35
5
MFD52-3-Y2-F3-G3-E3
MFD52
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
3
3
-0.002/-0.011
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/3
0.50
2
MFD52-4-Y2-F3-G3-E4
MFD52
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
4
4
-0.004/-0.015
4
M4
6
6.9
3.0
+0.060/3
0.70
2
MFD52-5-Y2-F3-G3-E5
MFD52
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
5
5
-0.004/-0.015
5
M5
7
8.0
4.0
+0.075/3
0.70
2
MFD52-6-Y2-F5-G5-E6
MFD52
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
6
6
-0.005/-0.017
6
M6
8
9.2
5.0
+0.075/3
0.70
2
MFD52-8-Y2-F5-G5-E8
MFD52
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
8
8
-0.005/-0.017
8
M8
10
11.5
7.0
+0.090/3
0.90
3
MFD52-10-Y2-F5-G5-E10
MFD52
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
10
10
-0.005/-0.017
10
M10
13
14.9
9.6
0/-0.090
1.15
3
MFD52-12-Y2-F10-G5-E12
MFD52
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
12
12
-0.006/-0.020
12
M12
14
16.1
11.5
0/-0.110
1.15
4
MFD52-13-Y2-F10-G5-E12
MFD52
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
13
13
-0.006/-0.020
12
M12
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
MFD52-15-Y2-F10-G5-E12
MFD52
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
15
15
-0.006/-0.020
12
M12
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VNA01_51 - Standard spur gear, pressure angle 20°, wheel hub specified type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MFR51_52 - Cantilever Pin, Guided Male Thread Mounting, Hexagon Type With M...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MJD01_11 - Rolling Pin ¡¤ Retaining Ring Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MFR41_43 - Cantilever Pin,With External Thread Type, Hexagonal Type, Guided...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MFJ11_13 - Cantilever Pin,With Internal Thread Type, Standard Type, Guided ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MFJ01_03 - Cantilever Pin,With Internal Thread Type, Standard Type, Guided ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MHJ01_04 - Hinge Pin ¡¤ Straight Rod ¡¤ External Screw Type At Both Ends
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGJ01_13 - Cantilever Pin,With Retaining Ring Groove Type,Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGQ11_21 - Cantilever Pin, Tensioner, Hexagon Screw Fixing Step Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGC21_31 - Cantilever Pin, Heavy Duty, Both Ends Of Internal Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MHF01_21 - Hinge Pin ¡¤ Straight Rod ¡¤ Internal Thread Type At Both Ends
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MGD41_51 - Cantilever Pin Heavy Duty One End Female Thread, One End Male Th...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MFP1_06 - Cantilever Pin, Guided Male Thread Mounting, Standard Type With M...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MFJ41_43 - Cantilever Pin,With Internal Thread Type,Hexagonal Type,Guided E...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성