피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
MBG01 02 - Rotary shaft ??¨¨ one end step ??¨¨ one end internal thread with retaining ring groove type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A4-Rotary Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a4/mbg01_02.prj},{NB=MBG01-D50-L95-E4-A4-P15-N16},{CODE=MBG01},{TYPE=With ring groove},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{ATTACHED=closing ring 1PCS},{D=50},{DTOL=-0.009/-0.025},{L=95},{E=4.0},{EPOOL=[$EPOOL1.:$EPOOL2./0.1]},{A=4},{APOOL=[$APOOL1.:$E./1]},{P=15},{PPOOL=[15:$D./1)},{N=16},{NPOOL=16,20,24,30},{C1=0.1},{C2=0.3},{R=0.1},{ZZLC=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKE=0},{KE=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{K=0},{T=0},{ZZKD=0},{KD=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTACHED
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D Tolerance level
ⁿ/ₐ
MBG01-D6-L18-E2-A2-P3-N3
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
6
-0.004/-0.012
MBG01-D8-L18-E2-A2-P2-N3
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
8
-0.005/-0.014
MBG01-D10-L18-E2-A2-P2-N4
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
10
-0.005/-0.014
MBG01-D12-L25-E2-A2-P4-N5
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
12
-0.006/-0.017
MBG01-D13-L25-E2-A2-P4-N5
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
13
-0.006/-0.017
MBG01-D15-L25-E2-A2-P4-N5
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
15
-0.006/-0.017
MBG01-D16-L35-E2-A2-P4-N5
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
16
-0.006/-0.017
MBG01-D17-L35-E2-A2-P4-N5
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
17
-0.006/-0.017
MBG01-D18-L35-E2-A2-P4-N5
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
18
-0.007/-0.020
MBG01-D20-L35-E2-A2-P4-N5
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
20
-0.007/-0.020
MBG01-D22-L35-E3-A3-P8-N5
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
22
-0.007/-0.020
MBG01-D25-L45-E3-A3-P8-N5
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
25
-0.007/-0.020
MBG01-D30-L55-E3-A3-P8-N8
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
30
-0.007/-0.020
MBG01-D35-L65-E4-A4-P15-N...
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
35
-0.009/-0.025
MBG01-D40-L75-E4-A4-P15-N...
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
40
-0.009/-0.025
MBG01-D50-L95-E4-A4-P15-N...
MBG01
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Black Coating
One circlip
50
-0.009/-0.025
MBG02-D6-L18-E2-A2-P3-N3
MBG02
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Electroless nickel platin...
One circlip
6
-0.004/-0.012
MBG02-D8-L18-E2-A2-P2-N3
MBG02
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Electroless nickel platin...
One circlip
8
-0.005/-0.014
MBG02-D10-L18-E2-A2-P2-N4
MBG02
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Electroless nickel platin...
One circlip
10
-0.005/-0.014
MBG02-D12-L25-E2-A2-P4-N5
MBG02
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Electroless nickel platin...
One circlip
12
-0.006/-0.017
MBG02-D13-L25-E2-A2-P4-N5
MBG02
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Electroless nickel platin...
One circlip
13
-0.006/-0.017
MBG02-D15-L25-E2-A2-P4-N5
MBG02
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Electroless nickel platin...
One circlip
15
-0.006/-0.017
MBG02-D16-L35-E2-A2-P4-N5
MBG02
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Electroless nickel platin...
One circlip
16
-0.006/-0.017
MBG02-D17-L35-E2-A2-P4-N5
MBG02
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Electroless nickel platin...
One circlip
17
-0.006/-0.017
MBG02-D18-L35-E2-A2-P4-N5
MBG02
One end step ??¨¨ one end...
S45C
Electroless nickel platin...
One circlip
18
-0.007/-0.020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성