피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
CG-04 - Colonne guidage butée lisse acier
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/cg_04.prj},{NB=lypsis_cg04_0108310},{CODE=0108310},{D=20},{L=220},{M=M10},{P=21},{E=6},{T=32},{DH4=19.994},{DP6=20.022},{G=19.3},{S=25},{I=2.000},{MX=10.000},{PX=21.000},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
LYPSIS - CG-04 - 0108117
0108117
12
80
-
-
4
22
LYPSIS - CG-04 - 0108118
0108118
12
100
-
-
4
22
LYPSIS - CG-04 - 0108119
0108119
12
120
-
-
4
22
LYPSIS - CG-04 - 0108120
0108120
12
140
-
-
4
22
LYPSIS - CG-04 - 0108320
0108320
16
80
M8
17
5
26
LYPSIS - CG-04 - 0108300
0108300
16
100
M8
17
5
26
LYPSIS - CG-04 - 0108301
0108301
16
120
M8
17
5
26
LYPSIS - CG-04 - 0108302
0108302
16
140
M8
17
5
26
LYPSIS - CG-04 - 0108303
0108303
16
160
M8
17
5
26
LYPSIS - CG-04 - 0108304
0108304
16
180
M8
17
5
26
LYPSIS - CG-04 - 0108321
0108321
16
200
M8
17
5
26
LYPSIS - CG-04 - 0108322
0108322
20
100
M10
21
6
32
LYPSIS - CG-04 - 0108305
0108305
20
120
M10
21
6
32
LYPSIS - CG-04 - 0108306
0108306
20
140
M10
21
6
32
LYPSIS - CG-04 - 0108307
0108307
20
160
M10
21
6
32
LYPSIS - CG-04 - 0108308
0108308
20
180
M10
21
6
32
LYPSIS - CG-04 - 0108309
0108309
20
200
M10
21
6
32
LYPSIS - CG-04 - 0108310
0108310
20
220
M10
21
6
32
LYPSIS - CG-04 - 0108311
0108311
20
240
M10
21
6
32
LYPSIS - CG-04 - 0108323
0108323
25
100
M12
25
7
38
LYPSIS - CG-04 - 0108312
0108312
25
120
M12
25
7
38
LYPSIS - CG-04 - 0108313
0108313
25
140
M12
25
7
38
LYPSIS - CG-04 - 0108314
0108314
25
160
M12
25
7
38
LYPSIS - CG-04 - 0108315
0108315
25
180
M12
25
7
38
LYPSIS - CG-04 - 0108316
0108316
25
200
M12
25
7
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
21518-01 - Paliers linéaires à billes avec bride carrée
norelem
26.06.2024
BI-01 - Buse injection
LYPSIS
13.09.2022
BT-01 - Butée acier
LYPSIS
13.09.2022
EJ-13 - Éjecteur tête cylindrique acier nitruré
LYPSIS
13.09.2022
CG-05 - Colonne guidage acier
LYPSIS
01.08.2022
CG-06 - Colonne guidage épaulée acier
LYPSIS
01.08.2022
IF-01 - Insert fileté pour batterie d'éjection [Femelle]
LYPSIS
01.08.2022
PE-01 - Pilier entretoisement
LYPSIS
13.09.2022
BEAC - Demountable conical bush DIN 9825 / ISO 9182-4
Berger Tools
16.03.2023
PH - Headed Drill Jig Bushes - Metric
Boneham
29.09.2023
SG-01C - Colonne guidage lisse pour batterie d'éjection
LYPSIS
01.08.2022
M 711 - Hohlkolbenzylinder einfachwirkend, mit Federrückstellung ohne Außen...
MICROMAT Spannhydraulik
02.02.2024
W8305 - Bundbohrbuchse (DIN 172 A)
STRACK
13.10.2022
CEA - Demountable guide pillar
Berger Tools
28.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성