您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
光纤塑料纤维屏障
Ipf Electronic
光纤传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/faseroptische20sensoren/lichtleiter20kunststofffaser20schranke.prj},{NB=LS208161},{IDNR=LS208161},{ARDTEME_BIEGERADIUSDESTASTKOPFES=MIN},{ARDTEME_DURCHMESSER2DESTASTKOPFES=MIN},{ARDTEME_HOEHEDESLICHTAUSTRITTS=MIN},{ARDTEME_FASERANZAHL=2},{DESCSHORT=Lichtleiter Schranke, 2m, Kopf: Messing 20lang M4 M4x0,7, Lichtaustritt axial, Leiter: Kunststofffaser+PE 2xØ1mm, Sn: 200, -30-70°C, IP67}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERFASER
纤维的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
特点
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
光线出口
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERUMMANTELUNG
鞘膜材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESLWLFASERKERNS
光纤核心材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESTASTKOPFES
感应头材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
光纤连接的设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES
焦点处的光斑直径
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES1
数字分辨率多圈
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES2
数字分辨率单圈
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BIEGEBEREICHDESTASTKOPFES
感应头的弯曲部分
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESLICHTAUSTRITTS
出光宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGERADIUSDESTASTKOPFES
感应头的弯曲半径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGERADIUSFLEXIBEL
弯曲半径(柔性)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESTASTKOPFES
感应头宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER2DESTASTKOPFES
感应头直径2
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BIEGERADIUSSTARR
弯曲半径(固定)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BIEGEWINKELDESTASTKOPFES
感应头的弯曲角度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER1DESTASTKOPFES
感应头直径1
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERFASER
纤维直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTAUSTRITTS
出光直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHEDESLICHTAUSTRITTS
出光高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTLEITKABELSEMPFAENGERERSEITIG
光缆直径,接收端
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHEDESTASTKOPFES
感应头部高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTLEITKABELSSENDERSEITIG
光缆直径,发射器端
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESTASTKOPFES
感应头直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESENDSTUECKS
端部长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FASERANZAHL
纤维的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES
感应头螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES1
感应头螺纹间距1
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES2
感应头螺纹间距2
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LAENGEDESTASTKOPFES
感应头长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
LS207002
LS207002
光纤护栏,2米,头部。不锈钢8长条Ø2.5,光线出...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207002
21
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP40
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
0mm
10mm
10mm
0°
2.5
1mm
2
2.2
2.2
2.5mm
2
2,000mm
8mm
0 - 1,100
-40 - 70
2023-11-02
LS207003
LS207003
光纤护栏,2米,头部。不锈钢16长M2.6 M2....
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207003
2
穿透式传感器
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M2,6
M2,6
M4
0mm
10mm
4mm
0°
1.5mm
1.5
2.2
2.2
2.6mm
2
0.45
0.7
2,000mm
16mm
0 - 350
-55 - 80
2023-11-02
LS207013
LS207013
光纤护栏,2米,头部。不锈钢16长M2.6x1 M...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207013
21
穿透式传感器
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M2,6
M2,6
M4
0mm
10mm
4mm
90°
2
1mm
1
2.2
2.2
6mm
2
1mm
0.45
0.7
2,000mm
16mm
0 - 270
-55 - 80
2023-11-02
LS207102
LS207102
光纤护栏,2米,头部。塑料13.5x4.2x31线...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207102
2
穿透式传感器
单声道
长方体
没有
侧面,行11毫米
IP40
没有
塑胶
塑胶
塑胶
终端连接
0mm
2.2
4.2mm
1mm
0°
1mm
11
1.3
31mm
1.3
2
2,000mm
13.5mm
0 - 1,700
-40 - 55
2023-11-02
LS207023
LS207023
光纤屏障,2米,头部。塑料15x5x15线,光线出...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207023
21
穿透式传感器
多功能
长方体
没有
轴向
IP40
没有
塑胶
塑胶
塑胶
终端连接
0mm
0.25
10mm
5mm
2mm
0°
1mm
5
2.2
15mm
2.2
2
2,000mm
15mm
0 - 250
-55 - 80
2023-11-02
LS207009
LS207009
光纤护栏,2米,头部。不锈钢12long M3 M...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207009
21
穿透式传感器
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M3
M3
0mm
25mm
0°
2
0.5mm
0.5
1
1
2mm
2
0.5
2,000mm
12mm
0 - 130
-55 - 80
2023-11-02
LS207203
LS207203
光纤屏障,2米,头部。塑料12x3x8,光线出口轴...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207203
21
穿透式传感器
单声道
长方体
没有
轴向
IP40
没有
塑胶
塑胶
塑胶
终端连接
0mm
2
10mm
3mm
2mm
0°
0.75mm
3
1.3
8mm
1.3
2
2,000mm
12mm
0 - 1,400
-40 - 60
2023-11-02
LS207204
LS207204
光纤屏障,2米,头部。塑料8x3x12,光缆出口侧...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207204
2
穿透式传感器
单声道
长方体
没有
侧面
IP40
没有
塑胶
塑胶
塑胶
终端连接
0mm
2
10mm
3mm
2mm
0°
0.75mm
3
1.3
12mm
1.3
2
2,000mm
8mm
0 - 1,200
-40 - 60
2023-11-02
LS208050
LS208050
光纤屏障,2米,头部。黄铜14long M2.6 ...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS208050
2
穿透式传感器
单声道
圆筒,有螺纹的
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
黄铜
终端连接
M2,6
M2,6
M4
0mm
25mm
0°
1mm
2.2
2.2
2.6mm
2
0.45
0.7
2,000mm
14mm
0 - 200
-25 - 70
2023-11-02
LS208051
LS208051
光纤屏障,2 米,头部:不锈钢 101lang,M...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS208051
42
穿透式传感器
单声道
圆筒,有螺纹的
灵活的尖端
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
M4
70mm
10
25mm
0°
1.2
1mm
1
2.2
2.2
1.2mm
2
0.7mm
0.7
2,000mm
101mm
0 - 200
-40 - 75
2023-11-02
LS208161
LS208161
光纤屏障,2米,头部。黄铜20long M4 M4...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS208161
2
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
塑胶跑道
塑胶
黄铜
终端连接
M4
M4
0mm
15mm
0°
3
1mm
2.2
2.2
4mm
2
0.7
2,000mm
20mm
0 - 200
-30 - 70
2023-11-02
LS208163
LS208163
光纤屏障,2米,头部。铝合金22long Ø4, ...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS208163
2
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
侧面
IP67
没有
塑胶跑道
塑胶
铝合金
终端连接
0mm
15mm
0°
4
1mm
2.2
2.2
4mm
2
2,000mm
22mm
0 - 100
-30 - 70
2023-11-02
LS207115
LS207115
光纤屏障,2米,头部。不锈钢10long Ø3 Ø...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207115
21
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
0mm
3
1mm
0°
2
1mm
1
2.2
2.2
3mm
2
2,000mm
10mm
0 - 260
-40 - 60
2023-11-02
LS208959
LS208959
光纤屏障,2米,头部。黄铜 M3 M3x0.5, ...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS208959
14
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
黄铜
终端连接
M3
M3
0mm
25mm
0°
2
0.5mm
1.1
1.1
3mm
15mm
2
0.5
2,000mm
0 - 100
-30 - 70
2023-11-02
LS207012
LS207012
光纤护栏,2米,头部。不锈钢10long Ø1.5...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207012
2
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
0mm
10mm
1
2mm
0°
1
0.5mm
0.5
1
1
1.5mm
2
2,000mm
10mm
0 - 80
-55 - 80
2023-11-02
LS208960
LS208960
光纤屏障,2米,头部。铝合金 Ø1.5 Ø3, 光...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS208960
14
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
塑胶
塑胶
铝合金
终端连接
0mm
3
25mm
0°
1.5
0.5mm
1.1
1.1
1.5mm
11mm
2
2,000mm
0 - 100
-30 - 70
2023-11-02
LS207022
LS207022
光纤屏障,2米,头部。不锈钢 35long Ø1 ...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207022
21
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
侧面
IP30
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
0mm
10mm
2
4mm
0°
1
1mm
0.75
2.2
2.2
1mm
2
2,000mm
35mm
0 - 160
-55 - 80
2023-11-02
LS207031
LS207031
光纤护栏,2米,头部。16长M4x0.7 Ø3, ...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207031
2
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
轴向
没有
塑胶
塑胶
终端连接
M4
0mm
25mm
0°
3
1mm
1.5
2.2
2.2
3mm
2
0.7
2,000mm
16mm
0 - 250
-60 - 130
2023-11-02
LS207101
LS207101
光纤屏障,2米,头部。塑料20x5x69线,光出口...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207101
2
穿透式传感器
单声道
长方体
没有
侧面,行32mm
IP40
没有
塑胶
塑胶
塑胶
终端连接
0mm
3.2
5mm
1mm
0°
1mm
32
1.3
69mm
1.3
2
2,000mm
20mm
0 - 3,600
-40 - 55
2023-11-02
LS208164
LS208164
光纤护栏,2米,头部。铝合金22long M4 M...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS208164
2
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
侧面
IP67
没有
塑胶
塑胶
铝合金
终端连接
M4
M4
0mm
25mm
0°
3
1mm
2.2
2.2
4mm
19.75mm
2
0.7
2,000mm
22mm
0 - 200
-30 - 70
2023-11-02
LS207205
LS207205
光纤屏障,2米,头部。塑料3x8.5x12,光线横...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207205
21
穿透式传感器
单声道
长方体
没有
侧面
IP40
没有
塑胶
塑胶
塑胶
终端连接
0mm
10mm
8.5mm
2mm
0°
0.75mm
1.3
12mm
1.3
2
2,000mm
3mm
0 - 710
-40 - 60
2023-11-02
LS207014
LS207014
光纤护栏,2米,头部。不锈钢 35long Ø1....
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS207014
21
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
侧面
IP30
没有
塑胶
塑胶
不锈钢
终端连接
0mm
10mm
2
4mm
0°
1.5
1mm
1
2.2
2.2
1.5mm
2
2,000mm
35mm
0 - 180
-55 - 80
2023-11-02
LS208162
LS208162
光纤屏障,2米,头部。铝制20long Ø4 Ø4...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
LS208162
14
穿透式传感器
单声道
缸体平坦
没有
轴向
IP67
没有
塑胶跑道
塑胶
铝合金
终端连接
0mm
4
15mm
0°
3
1mm
2.2
2.2
4mm
2
2,000mm
20mm
0 - 100
-30 - 70
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MFUSM - Fiber Sensors (Units) - Screw Mount Type
Misumi
30.06.2021
MFUCD - Fiber Sensors (Units) - Cylinder / Narrow Vision Type
Misumi
30.06.2021
光纤塑料纤维按钮
Ipf Electronic
09.01.2024
E21102 - Alle Lichtwellenleiter
ifm_electronic
23.04.2024
LFP-1010-020 - Accessories
CONTRINEX
22.12.2023
光纤屏障
Ipf Electronic
09.01.2024
光导纤维按钮
Ipf Electronic
09.01.2024
E21104 - Alle Lichtwellenleiter
ifm_electronic
23.04.2024
光纤颜色识别
Ipf Electronic
09.01.2024
E35062 - Alle Lichtwellenleiter
ifm_electronic
23.04.2024
LCR 18-3,2-0,5-K2 - Optical Fibers
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
VL18LL-M/30/40a/118 - Fiber Optic Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
VPR - Vertical shearing, regular punches
RCM
17.12.2020
LE12C - Runde Schneidstempel DIN 9861 - Form C
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表