피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LN06DG - Nitrogen spring - reaction force specified type
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln06dg.prj},{NB=LN06DG-A-60-20},{SC=LN06DG},{LX=Reaction force designation type},{MC=STKM11A},{MPR=S35C},{STC=Baking paint (black matte)},{STPC=Hard chromium plating},{STJ=Galvanized},{US=N2},{SYWD=-20℃~80℃},{JS=A},{XC=60},{FZYL=20},{LMAX=146},{ZXCD=126%},{ZL=61},{INFOTEXT=website},{FZYL1=[20:400/10]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MC
Material cylinder
ⁿ/ₐ
MPR
Material piston rod
ⁿ/ₐ
STC
Surface treatment cylinder
ⁿ/ₐ
STPC
Surface treatment piston cylinder
ⁿ/ₐ
STJ
Surface treatment joint
ⁿ/ₐ
US
Use gas
ⁿ/ₐ
SYWD
Service temperature
ⁿ/ₐ
XC
trip
[mm]
LMAX
Lmax
[mm]
ZXCD
Change rate of nitrogen reaction force at minimum length + 5mm
ⁿ/ₐ
ZL
total(g)
[mm]
LN06DG-A-40-20
LN06DG-A-40-20
LN06DG
Reaction force designatio...
STKM11A
S35C
Baking paint (black matte...
Hard chromium plating
Galvanized
N2
-20℃~80℃
40
106
126%
49
LN06DG-A-50-20
LN06DG-A-50-20
LN06DG
Reaction force designatio...
STKM11A
S35C
Baking paint (black matte...
Hard chromium plating
Galvanized
N2
-20℃~80℃
50
126
126%
55
LN06DG-A-60-20
LN06DG-A-60-20
LN06DG
Reaction force designatio...
STKM11A
S35C
Baking paint (black matte...
Hard chromium plating
Galvanized
N2
-20℃~80℃
60
146
126%
61
LN06DG-A-80-20
LN06DG-A-80-20
LN06DG
Reaction force designatio...
STKM11A
S35C
Baking paint (black matte...
Hard chromium plating
Galvanized
N2
-20℃~80℃
80
186
126%
73
LN06DG-A-100-20
LN06DG-A-100-20
LN06DG
Reaction force designatio...
STKM11A
S35C
Baking paint (black matte...
Hard chromium plating
Galvanized
N2
-20℃~80℃
100
226
126%
84
LN06DG-A-120-20
LN06DG-A-120-20
LN06DG
Reaction force designatio...
STKM11A
S35C
Baking paint (black matte...
Hard chromium plating
Galvanized
N2
-20℃~80℃
120
226
126%
96
LN06DG-A-150-20
LN06DG-A-150-20
LN06DG
Reaction force designatio...
STKM11A
S35C
Baking paint (black matte...
Hard chromium plating
Galvanized
N2
-20℃~80℃
150
326
128%
113
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Push type gas springs
Dictator
28.01.2022
LAGSS - Spring/gas spring-gas spring-Reaction force fixed type
SRD-FA
04.07.2022
GSBR8F-S - Mounting Brackets for Gas Springs
Misumi
30.06.2021
LAHSS - Spring/gas spring-gas spring-Reaction selective
SRD-FA
04.07.2022
GSSF - Gas Springs - GSSF
Misumi
03.06.2021
GSB22 - Gas Springs-Outer Dia. of Cylinder Ф22
SAMLO
10.01.2024
FQ25C - Nitrogen spring installation directional type
PRiCi FA
17.10.2023
FGSS - Gas Springs -Mounting Orientation Free-
Misumi
30.06.2021
LAS - Spring/gas spring-Nitrogen gas spring-Directional type
SRD-FA
04.03.2022
FHL56 - Nitrogen gas spring, head mount option type, reaction force specifi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FQ26C - gas spring
PRiCi FA
17.10.2023
26200 - Gas springs
norelem
30.05.2024
ECH Standard cartridge heaters - DME
D-M-E
08.08.2018
26201 - Gas springs, stainless steel
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성