피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LN05SW - Rectangular spring - Medium compression spring · orange
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln05sw.prj},{NB=LN05SW-D26-L250},{SC=LN05SW},{LX=Medium compression type},{TOM=55CrSi},{MC=L x 40%},{D=26.0},{L=250},{DD=16.5},{THCS=5.69\{0.58\}},{PLB=125.0},{FMM=100},{NKGF=568.8\{58\}},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
MC
Maximum compression
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
THCS
Spring constant N/mm{kgf/mm}
ⁿ/ₐ
PLB
Pressing length B
[mm]
FMM
F=Lx40% F(mm)
ⁿ/ₐ
NKGF
F=Lx40% loadN{kgf}
ⁿ/ₐ
LN05SW-D10.5-L20
LN05SW-D10.5-L20
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
20
±0.5
5.5
10.90{1.11}
10.0
8
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L25
LN05SW-D10.5-L25
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
25
±0.5
5.5
8.72{0.89}
12.5
10
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L30
LN05SW-D10.5-L30
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
30
±0.5
5.5
7.26{0.74}
15.0
12
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L35
LN05SW-D10.5-L35
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
35
±0.5
5.5
6.23{0.63}
17.5
14
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L40
LN05SW-D10.5-L40
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
40
±0.5
5.5
5.45{0.56}
20.0
16
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L45
LN05SW-D10.5-L45
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
45
±0.5
5.5
4.84{0.49}
22.5
18
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L50
LN05SW-D10.5-L50
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
50
±0.5
5.5
4.36{0.44}
25.0
20
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L55
LN05SW-D10.5-L55
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
55
±1.0%
5.5
3.96{0.40}
27.5
22
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L60
LN05SW-D10.5-L60
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
60
±1.0%
5.5
3.63{0.37}
30.0
24
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L65
LN05SW-D10.5-L65
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
65
±1.0%
5.5
3.35{0.34}
32.5
26
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L70
LN05SW-D10.5-L70
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
70
±1.0%
5.5
3.11{0.32}
35.0
28
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L75
LN05SW-D10.5-L75
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
75
±1.0%
5.5
2.91{0.30}
37.5
30
87.2{8.9}
LN05SW-D10.5-L80
LN05SW-D10.5-L80
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
10.5
80
±1.0%
5.5
2.72{0.28}
40.0
32
87.2{8.9}
LN05SW-D12.5-L20
LN05SW-D12.5-L20
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
20
±0.5
6.5
15.25{1.56}
10.0
8
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L25
LN05SW-D12.5-L25
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
25
±0.5
6.5
12.20{1.24}
12.5
10
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L30
LN05SW-D12.5-L30
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
30
±0.5
6.5
10.17{1.04}
15.0
12
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L35
LN05SW-D12.5-L35
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
35
±0.5
6.5
8.72{0.89}
17.5
14
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L40
LN05SW-D12.5-L40
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
40
±0.5
6.5
7.63{0.78}
20.0
16
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L45
LN05SW-D12.5-L45
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
45
±0.5
6.5
6.78{0.69}
22.5
18
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L50
LN05SW-D12.5-L50
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
50
±0.5
6.5
6.10{0.62}
25.0
20
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L55
LN05SW-D12.5-L55
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
55
±1.0%
6.5
5.55{0.57}
27.5
22
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L60
LN05SW-D12.5-L60
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
60
±1.0%
6.5
5.08{0.52}
30.0
24
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L65
LN05SW-D12.5-L65
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
65
±1.0%
6.5
4.69{0.48}
32.5
26
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L70
LN05SW-D12.5-L70
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
70
±1.0%
6.5
4.36{0.44}
35.0
28
122{12.4}
LN05SW-D12.5-L75
LN05SW-D12.5-L75
LN05SW
Medium compression type
55CrSi
L x 40%
12.5
75
±1.0%
6.5
4.07{0.41}
37.5
30
122{12.4}
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LN05MW - Rectangular spring - Medium load spring · red
HEFA
29.04.2024
Torsion Springs with 180° pins - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH - Left h...
DIM
26.09.2017
Torsion Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
LN05BW - Rectangular spring - Overload spring · Brown
HEFA
29.04.2024
LN05YW - Rectangular spring - Super compression spring · light green
HEFA
29.04.2024
LAWU - Spring/gas spring-Rectangular spring Super compression spring-light ...
SRD-FA
09.09.2022
SWS - Coil Springs - Middle Deflection - SWS
Misumi
31.05.2024
LN05FW - Rectangular spring - very light load spring · yellow
HEFA
29.04.2024
aswl
VIPDO
26.01.2024
LN05LW - Rectangular spring - Light load spring · blue
HEFA
29.04.2024
LN05UW - Rectangular spring - Super compression spring · light blue
HEFA
29.04.2024
LN05HW - Rectangular spring - Heavy duty spring · green
HEFA
29.04.2024
YSWR - Rectangular spring · high pressure shrinking spring (Ivory)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
J-YSWC - Rectangular spring - ultra light load spring ((Purple)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성