您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN04GB - 耐热型压缩弹簧-允许位移量Lx60%
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04gb.prj},{NB=LN04GB-D10-L25},{SC=LN04GB},{TYPE=Heat resistant type},{MAT=SUS631},{PE=L x 60%},{SP=±10%},{OP=Can be used at high temperatures below 300 ℃},{D=10},{L=25},{L1=25},{DD=0.70},{CO=5.30},{F=15},{N=7.4},{THCS=0.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PE
允许位移量
ⁿ/ₐ
SP
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
OP
使用温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
CO
压紧长度
[mm]
F
F max
ⁿ/ₐ
N
允许负载Nmax
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数N/mm
ⁿ/ₐ
LN04GB-D4-L5
LN04GB-D4-L5
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
(5)
0.29
1.80
3
1.5
0.5
LN04GB-D4-L10
LN04GB-D4-L10
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
(10)
0.35
3.20
6
2.9
0.5
LN04GB-D4-L15
LN04GB-D4-L15
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
(15)
0.35
3.20
9
4.4
0.5
LN04GB-D4-L20
LN04GB-D4-L20
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
(20)
0.40
5.20
12
5.9
0.5
LN04GB-D4-L25
LN04GB-D4-L25
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
(25)
0.40
6.00
15
7.4
0.5
LN04GB-D4-L30
LN04GB-D4-L30
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
(30)
0.40
6.80
18
8.8
0.5
LN04GB-D4-L35
LN04GB-D4-L35
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
(35)
0.45
10.40
21
10.3
0.5
LN04GB-D4-L40
LN04GB-D4-L40
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
4
(40)
0.45
11.30
24
11.8
0.5
LN04GB-D5-L5
LN04GB-D5-L5
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
(5)
0.30
1.20
3
1.5
0.5
LN04GB-D5-L10
LN04GB-D5-L10
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
(10)
0.40
3.20
6
2.9
0.5
LN04GB-D5-L15
LN04GB-D5-L15
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
(15)
0.40
3.20
9
4.4
0.5
LN04GB-D5-L20
LN04GB-D5-L20
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
20
0.45
5.50
12
5.9
0.5
LN04GB-D5-L25
LN04GB-D5-L25
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
25
0.45
6.30
15
7.4
0.5
LN04GB-D5-L30
LN04GB-D5-L30
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
30
0.50
8.00
18
8.8
0.5
LN04GB-D5-L35
LN04GB-D5-L35
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
35
0.50
9.50
21
10.3
0.5
LN04GB-D5-L40
LN04GB-D5-L40
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
40
0.50
9.50
24
11.8
0.5
LN04GB-D5-L45
LN04GB-D5-L45
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
45
0.55
13.00
27
13.2
0.5
LN04GB-D5-L50
LN04GB-D5-L50
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
5
50
0.55
13.70
30
14.7
0.5
LN04GB-D6-L5
LN04GB-D6-L5
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
(5)
0.35
1.40
3
1.5
0.5
LN04GB-D6-L10
LN04GB-D6-L10
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
(10)
0.45
3.20
6
2.9
0.5
LN04GB-D6-L15
LN04GB-D6-L15
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
(15)
0.45
3.20
9
4.4
0.5
LN04GB-D6-L20
LN04GB-D6-L20
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
20
0.55
7.15
12
5.9
0.5
LN04GB-D6-L25
LN04GB-D6-L25
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
25
0.50
5.50
15
7.4
0.5
LN04GB-D6-L30
LN04GB-D6-L30
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
30
0.60
10.00
18
8.8
0.5
LN04GB-D6-L35
LN04GB-D6-L35
LN04GB
耐热型
SUS631
L x 60%
±10%
可在300℃以下的高温下使用
6
35
0.60
10.00
21
10.3
0.5
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Mica insulated band heater
PlaSteel
17.06.2021
Cartridge Heaters
D-M-E
24.05.2024
MBHD - 箍式加热器
Misumi
30.06.2021
MCFHA, MCFHB, MCFHC - 筒式加热器 -导线·法兰选择型
Misumi
24.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表