피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LN04D E - Compression spring - outer diameter reference type · L size designated type
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04d_e.prj},{NB=LN04DD-D27-L70-B},{SC=LN04DD},{LX=Outer diameter reference type · L size designated type},{TOM=SWP-A},{ST=Blackening},{AD=F = L x 40%},{D=27},{L=70},{FZLX=B},{FZ=274},{DD=3.20},{P=8.6},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
AD
Allowable displacement
ⁿ/ₐ
D
[mm]
FZLX
Load type
ⁿ/ₐ
FZ
load N{kgf}max
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
P
[mm]
LN04DB-D5-L15-A
LN04DB-D5-L15-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
5
A
2.8
0.40
1.8
LN04DB-D5-L15-B
LN04DB-D5-L15-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
5
B
3.7
0.40
2.3
LN04DB-D6-L15-A
LN04DB-D6-L15-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
6
A
2.9
0.45
2.0
LN04DB-D6-L15-B
LN04DB-D6-L15-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
6
B
3.8
0.45
2.6
LN04DB-D7-L15-A
LN04DB-D7-L15-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
7
A
3.1
0.50
2.2
LN04DB-D7-L15-B
LN04DB-D7-L15-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
7
B
4
0.50
2.9
LN04DB-D8-L20-A
LN04DB-D8-L20-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
8
A
5.2
0.60
2.7
LN04DB-D8-L20-B
LN04DB-D8-L20-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
8
B
6.8
0.60
3.5
LN04DB-D9-L19-A
LN04DB-D9-L19-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
9
A
8.1
0.70
2.9
LN04DB-D9-L19-B
LN04DB-D9-L19-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
9
B
10
0.70
3.5
LN04DB-D10-L20-A
LN04DB-D10-L20-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
10
A
10.6
0.80
3.4
LN04DB-D10-L20-B
LN04DB-D10-L20-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
10
B
13.7
0.80
4.4
LN04DB-D11-L21-A
LN04DB-D11-L21-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
11
A
9
0.80
3.5
LN04DB-D11-L21-B
LN04DB-D11-L21-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
11
B
12.6
0.80
4.9
LN04DB-D12-L25-A
LN04DB-D12-L25-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
12
A
11
0.90
3.8
LN04DB-D12-L25-B
LN04DB-D12-L25-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
12
B
14.2
0.90
4.9
LN04DB-D13-L24-A
LN04DB-D13-L24-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
13
A
10.5
0.90
4.2
LN04DB-D13-L24-B
LN04DB-D13-L24-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
13
B
13.4
0.90
5.5
LN04DB-D14-L30-A
LN04DB-D14-L30-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
14
A
11.6
1.00
4.2
LN04DB-D14-L30-B
LN04DB-D14-L30-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
14
B
15.1
1.00
5.5
LN04DB-D15-L27-A
LN04DB-D15-L27-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
15
A
11.4
1.00
5.0
LN04DB-D15-L27-B
LN04DB-D15-L27-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
15
B
14.9
1.00
6.5
LN04DB-D16-L30-A
LN04DB-D16-L30-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
16
A
19.4
1.20
5.0
LN04DB-D16-L30-B
LN04DB-D16-L30-B
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
16
B
25.1
1.20
6.5
LN04DB-D17-L31-A
LN04DB-D17-L31-A
LN04DB
Outer diameter reference ...
SWP-A
Blackening
F = L x 60%
17
A
19.6
1.20
5.9
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LN04AC_AC - Compression spring - inner diameter reference stainless steel t...
HEFA
29.04.2024
LN04AA_AB - Compression spring - inner diameter reference stainless steel t...
HEFA
29.04.2024
LN04BD - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx40%
HEFA
29.04.2024
LN04BA - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx45%
HEFA
29.04.2024
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
LN04CD - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type...
HEFA
29.04.2024
LN04FS_FD - Compression spring - internal diameter reference type (standard...
HEFA
29.04.2024
LN04CP - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type...
HEFA
29.04.2024
Compression Spring Ceramic - Compression Spring Ceramic
Febrotec
16.05.2024
absw
VIPDO
26.01.2024
YBSWP - Compressed Spring-For Ball Bushing
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Compression Springs - Metre Lengths - Stainless steel wire to UNI EN 10270....
DIM
26.09.2017
XCE016 - Stainless steel type Compression spring
YDFA
26.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성