您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN04CL CM - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx70%/Lx(60~75)%
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04cl_cm.prj},{NB=LN04CM-D6-L20},{SC=LN04CM},{LX=Outer diameter reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{ST=Blackening},{AD=L x (60~75)%},{STC=±10%},{D=6},{L=20},{DD=0.35},{CL=3.85},{F=15.00},{FZ=1.47\{0.15\}},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AD
容许位移量
ⁿ/ₐ
STC
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
CL
压紧长度
ⁿ/ₐ
F
F max
[mm]
FZ
负载N{kgf}max
ⁿ/ₐ
LN04CL-D3-L5
LN04CL-D3-L5
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
3
0/-0.5mm
5
±1mm
0.15
1.1
4.00
0.18{0.018}
LN04CL-D3-L10
LN04CL-D3-L10
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
3
0/-0.5mm
10
±1mm
0.18
2.5
7.00
0.35{0.036}
LN04CL-D3-L15
LN04CL-D3-L15
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
3
0/-0.5mm
15
±1mm
0.18
2.5
11.00
0.53{0.054}
LN04CL-D3-L20
LN04CL-D3-L20
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
3
0/-0.5mm
20
±1mm
0.20
3.3
14.00
0.70{0.071}
LN04CL-D3-L25
LN04CL-D3-L25
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
3
0/-0.5mm
25
±1mm
0.23
6.2
18.00
0.88{0.089}
LN04CL-D3-L30
LN04CL-D3-L30
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
3
0/-0.5mm
30
±1mm
0.23
6.2
21.00
1.05{0.0107}
LN04CL-D4-L5
LN04CL-D4-L5
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
4
0/-0.5mm
5
±1mm
0.18
1.2
4.00
0.18{0.018}
LN04CL-D4-L10
LN04CL-D4-L10
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
4
0/-0.5mm
10
±1mm
0.20
1.7
7.00
0.35{0.036}
LN04CL-D4-L15
LN04CL-D4-L15
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
4
0/-0.5mm
15
±1mm
0.23
3
11.00
0.53{0.054}
LN04CL-D4-L20
LN04CL-D4-L20
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
4
0/-0.5mm
20
±1mm
0.23
3
14.00
0.70{0.071}
LN04CL-D4-L25
LN04CL-D4-L25
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
4
0/-0.5mm
25
±1mm
0.26
4.9
18.00
0.88{0.089}
LN04CL-D4-L30
LN04CL-D4-L30
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
4
0/-0.5mm
30
±1mm
0.26
4.9
21.00
1.05{0.0107}
LN04CL-D5-L5
LN04CL-D5-L5
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
5
0/-0.5mm
5
±1mm
0.20
1.2
4.00
0.18{0.018}
LN04CL-D5-L10
LN04CL-D5-L10
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
5
0/-0.5mm
10
±1mm
0.23
1.8
7.00
0.35{0.036}
LN04CL-D5-L15
LN04CL-D5-L15
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
5
0/-0.5mm
15
±1mm
0.26
2.9
11.00
0.53{0.054}
LN04CL-D5-L20
LN04CL-D5-L20
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
5
0/-0.5mm
20
±1mm
0.29
4.5
14.00
0.70{0.071}
LN04CL-D5-L25
LN04CL-D5-L25
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
5
0/-0.5mm
25
±1mm
0.29
4.5
18.00
0.88{0.089}
LN04CL-D5-L30
LN04CL-D5-L30
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
5
0/-0.5mm
30
±1mm
0.29
4.5
21.00
1.05{0.0107}
LN04CL-D6-L10
LN04CL-D6-L10
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
6
0/-0.5mm
10
±1mm
0.26
2
7.00
0.35{0.036}
LN04CL-D6-L15
LN04CL-D6-L15
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
6
0/-0.5mm
15
±1mm
0.30
3.3
11.00
0.53{0.054}
LN04CL-D6-L20
LN04CL-D6-L20
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
6
0/-0.5mm
20
±1mm
0.30
3.3
14.00
0.70{0.071}
LN04CL-D6-L25
LN04CL-D6-L25
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
6
0/-0.5mm
25
±1mm
0.35
6.5
18.00
0.88{0.089}
LN04CL-D6-L30
LN04CL-D6-L30
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
6
0/-0.5mm
30
±1mm
0.35
6.5
21.00
1.05{0.0107}
LN04CL-D6-L35
LN04CL-D6-L35
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
6
0/-0.5mm
35
±1mm
0.35
6.5
25.00
1.23{0.125}
LN04CL-D6-L40
LN04CL-D6-L40
LN04CL
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x 70%
±10%
6
0/-0.5mm
40
±1mm
0.35
6.5
28.00
1.40{0.143}
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SN2520 - System-Druckfeder (DIN ISO 10243)
STRACK
01.12.2022
LN04AA_AB - 压缩弹簧-内径基准不锈钢型-Lx45%/Lx60%
HEFA
29.04.2024
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
SRA - 矩形压缩弹簧-轻载型
上隆SAMLO
24.03.2023
LN04BD - 压缩弹簧-外径基准型-Lx40%
HEFA
29.04.2024
LN04FS_FD - 压缩弹簧-内径基准型(标准型)
HEFA
29.04.2024
Compression Spring Ceramic - Compression Spring Ceramic
Febrotec
16.05.2024
LN04CD - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx40%
HEFA
29.04.2024
LN04BA - 压缩弹簧-外径基准型-Lx45%
HEFA
29.04.2024
LN04D_E - 压缩弹簧-外径基准型·L尺寸指定型
HEFA
29.04.2024
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
LN04CP - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx(15~25)%
HEFA
29.04.2024
LN04CN_CH - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx(28~35)%/Lx(20~30)%
HEFA
29.04.2024
YBSWP - 压缩弹簧-滚珠滑套用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表