피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LN04AC AC - Compression spring - inner diameter reference stainless steel type-Lx35%/Lx40%
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04ac_ad.prj},{NB=LN04AC-D16-L100},{SC=LN04AC},{LX=ID reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{AD=L x 35%},{THCS=2.94N/mm(0.3kgf/mm)},{STC=±10%},{D=16},{L=100},{D1=20.4},{DD=2.2},{F=35.0},{NKGF=102.9\{10.50\}},{RS=9.1},{RCL=28.6},{TRV=12},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
AD
Allowable displacement
ⁿ/ₐ
THCS
Spring constant
ⁿ/ₐ
STC
Spring tolerance constant
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
D1
external diameter D1
[mm]
DD
Wire diameter d
[mm]
F
F max
[mm]
NKGF
N{kgf}max
ⁿ/ₐ
RS
Reference spacing
ⁿ/ₐ
RCL
Reference compression length
ⁿ/ₐ
TRV
Total reference volumes
ⁿ/ₐ
LN04AC-D5-L15
LN04AC-D5-L15
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
15
±1mm
6.6
0.8
5.3
15.39{1.57}
2.3
6.8
7.5
LN04AC-D5-L20
LN04AC-D5-L20
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
6.8
0.9
7.0
20.58{2.10}
1.8
11.7
12
LN04AC-D5-L25
LN04AC-D5-L25
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
6.8
0.9
8.8
25.68{2.62}
2.3
11.7
12
LN04AC-D5-L30
LN04AC-D5-L30
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
7.0
1.0
10.5
30.87{3.15}
2.4
14.5
13.5
LN04AC-D5-L35
LN04AC-D5-L35
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
7.0
1.0
12.3
35.97{3.67}
2.8
14.5
13.5
LN04AC-D5-L40
LN04AC-D5-L40
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
7.0
1.0
14.0
41.16{4.20}
3.2
14.5
13.5
LN04AC-D5-L45
LN04AC-D5-L45
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
7.2
1.1
15.8
46.26{4.72}
2.5
22
19
LN04AC-D5-L50
LN04AC-D5-L50
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
7.2
1.1
17.5
51.45{5.25}
2.8
22
19
LN04AC-D6-L15
LN04AC-D6-L15
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
15
±1mm
7.8
0.9
5.3
15.39{1.57}
2.3
7.7
7.5
LN04AC-D6-L20
LN04AC-D6-L20
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
7.8
0.9
7.0
20.58{2.10}
3
7.7
7.5
LN04AC-D6-L25
LN04AC-D6-L25
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
8.0
1.0
8.8
25.68{2.62}
2.8
11
10
LN04AC-D6-L30
LN04AC-D6-L30
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
8.0
1.0
10.5
30.87{3.15}
3.3
11
10
LN04AC-D6-L35
LN04AC-D6-L35
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
8.0
1.0
12.3
35.97{3.67}
3.9
11
10
LN04AC-D6-L40
LN04AC-D6-L40
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
8.4
1.2
14.0
41.16{4.20}
2.6
21
16.5
LN04AC-D6-L45
LN04AC-D6-L45
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
8.4
1.2
15.8
46.26{4.72}
2.9
21
16.5
LN04AC-D6-L50
LN04AC-D6-L50
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
8.4
1.2
17.5
51.45{5.25}
3.2
21
16.5
LN04AC-D6-L55
LN04AC-D6-L55
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
55
±2mm
8.6
1.3
19.3
56.55{5.77}
2.6
29.9
22
LN04AC-D6-L60
LN04AC-D6-L60
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
60
±2mm
8.6
1.3
21.0
61.74{6.30}
2.9
29.9
22
LN04AC-D8-L20
LN04AC-D8-L20
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
10.2
1.1
7.0
20.58{2.10}
3.3
8.8
7
LN04AC-D8-L25
LN04AC-D8-L25
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
10.2
1.1
8.8
25.68{2.62}
4.2
8.8
7
LN04AC-D8-L30
LN04AC-D8-L30
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
10.2
1.1
10.5
30.87{3.15}
5
8.8
7
LN04AC-D8-L35
LN04AC-D8-L35
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
10.6
1.3
12.3
35.97{3.67}
3.5
15.6
11
LN04AC-D8-L40
LN04AC-D8-L40
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
10.6
1.3
14.0
41.16{4.20}
4
15.6
11
LN04AC-D8-L45
LN04AC-D8-L45
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
10.6
1.3
15.8
46.26{4.72}
4.5
15.6
11
LN04AC-D8-L50
LN04AC-D8-L50
LN04AC
ID reference stainless st...
SUS304-WPB
L x 35%
2.94N/mm(0.3kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
10.6
1.3
17.5
51.45{5.25}
5
15.6
11
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compression Springs
Century Spring
21.02.2024
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
YBSWP - Compressed Spring-For Ball Bushing
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LN04CN_CH - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel t...
HEFA
01.06.2024
LN04CD - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type...
HEFA
01.06.2024
LN04CL_CM - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel t...
HEFA
01.06.2024
Compression Springs - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
DIM
26.09.2017
LN01C - Tension spring - Medium light load type
HEFA
01.06.2024
SUM - Compression Springs-Spring Constant 0.5~2.9
SAMLO
24.03.2023
Compression Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
SUL - Compression Springs-Spring Constant 0.2~0.5
SAMLO
24.03.2023
YUH_E-YUH_J-YUH - Compressed Spring¡¤Outer Diameter Reference Stainless Ste...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
247.6. - Shedder insert
FIBRO
21.07.2023
LN04BD - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx40%
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성