피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LMFP-RAUU - Flanged linear motion ball
YTP
Reinforced Type
Reinforced Pilot Round Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/reinforced_type/medium_pilot_round_flanged_type/lmfp_rauu.prj},{NB=LMFP12RAUU},{MODEL=LMFP12RAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=89},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=47},{LTOLERANCE=±0.3},{I=6},{D1=42},{H=6},{PCD=32},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=63.5},{CO=81.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH L
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
FLANGE D1
[mm]
H
FLANGE R
[mm]
PCD
FLANGE Φ
ⁿ/ₐ
DD1
Hole For Attachment d1
ⁿ/ₐ
DD2
Hole For Attachment d2
ⁿ/ₐ
HH
Hole For Attachment
ⁿ/ₐ
SE
Squareness
[mm]
RR
Eccentricity
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMFP6RAUU
LMFP6RAUU
4
27
6
0 -0.010
12
0 -0.013
29
±0.3
5
28
5
20
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
22.6
31
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP8RAUU
LMFP8RAUU
4
47
8
0 -0.010
15
0 -0.013
37
±0.3
5
32
5
24
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
31
45.2
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP10RAUU
LMFP10RAUU
4
85
10
0 -0.010
19
0 -0.016
47
±0.3
6
40
6
29
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
50.8
71.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP12RAUU
LMFP12RAUU
4
89
12
0 -0.010
21
0 -0.016
47
±0.3
6
42
6
32
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
63.5
81.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP13RAUU
LMFP13RAUU
4
109
13
0 -0.010
23
0 -0.016
47
±0.3
6
43
6
33
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
64
82.6
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP16RAUU
LMFP16RAUU
5
157
16
0 -0.010
28
0 -0.016
56
±0.3
6
48
6
38
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
116.5
144.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP20RAUU
LMFP20RAUU
5
232
20
0 -0.012
32
0 -0.019
65
±0.3
8
54
8
43
5.5
9.0
5.1
0.020
0.02
155.5
206.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP25RAUU
LMFP25RAUU
6
481
25
0 -0.012
40
0 -0.019
83
±0.3
8
62
8
51
5.5
9.0
5.1
0.020
0.02
172.5
306.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP30RAUU
LMFP30RAUU
6
560
30
0 -0.012
45
0 -0.019
90
±0.3
10
74
10
60
6.6
11.0
6.1
0.020
0.02
244
397.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LHFRD, LHFSD, LHFCD, LHFRDM, LHFSDM, LHFCDM - Flanged Linear Bushings - Mid...
Misumi
16.06.2022
LMFP-RUU - Flanged linear motion ball
YTP
11.05.2022
ALI1-P - Actuator without limit switches
MecVel
12.09.2023
Modèle 411305 - Cross recessed countersunk head chipboard screw - Stainless...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
28.07.2022
LMR 01 - Linear actuators
Servomech
22.10.2021
FLATSERT-R Steel Small Countersunk Head open end - Blind Rivet Nut FLATSERT...
Honsel-Group
10.06.2024
PR-Z - STEEL THREADED INSERTS REDUCED HEAD
FAR
05.05.2021
ALI1 F - Actuator with limit switches
MecVel
12.09.2023
ALI1-PF - Actuator with limit switches
MecVel
12.09.2023
BN 20592 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head chipboard scre...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 7050 C-H (DIN 7982 C) - FN 385 - rostfrei A2 - Cross recessed countersu...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 1005 - Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ...
Bossard Catalog
11.03.2024
SC3 - Selfdrilling fastener for wood on metal
SFS
20.02.2024
LHIRD, LHIRDM - Flanged Linear Bushings- Round Flanged - Medium Type with P...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성