피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 508 - Lifting eyebolts
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
DIN 508
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/din_508/din_508.prj},{NB=Lifting eyebolts DIN 508-22-M16-8},{CODE=GN.31648},{DESCRIPTION=DIN 508-22-M16-8},{DIM01=22},{DIM02=M16},{NDM=16.000},{DIM03=35-0.5},{E=35.000},{DIM04=28},{H=28.000},{DIM05=14-0.5},{K=14.000},{DIM06=22},{WEIGHT=160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a-0.3/-0.5
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
e
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
k
[mm]
DIM06
Groove width
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31599
DIN 508-5-8
5
-
9-0.5
6.5
3-0.3
5
3
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31601
DIN 508-6-8
6
-
10-0.5
8
4-0.5
6
4
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31604
DIN 508-8-8
8
-
13-0.5
10
6-0.5
8
10
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31608
DIN 508-10-8
10
-
15-0.5
12
6-0.5
10
10
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31613
DIN 508-12-8
12
-
18-0.5
14
7-0.5
12
26
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31618
DIN 508-14-8
14
-
22-0.5
16
8-0.5
14
46
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31623
DIN 508-16-8
16
-
25-0.5
18
9-0.5
16
66
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31629
DIN 508-18-8
18
-
28-0.5
20
10-0.5
18
90
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31638
DIN 508-20-8
20
-
32-0.5
24
12-0.5
20
148
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31646
DIN 508-22-8
22
-
35-0.5
28
14-0.5
22
200
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31652
DIN 508-24-8
24
-
40-0.5
32
16-0.5
24
258
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31657
DIN 508-28-8
28
-
44-1
36
18-1
28
420
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31600
DIN 508-5-M4-8
5
M4
9-0.5
6.5
3-0.3
5
2
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31603
DIN 508-6-M5-8
6
M5
10-0.5
8
3-0.3
6
4
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31606
DIN 508-8-M6-8
8
M6
13-0.5
10
6-0.5
8
8
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31614
DIN 508-10-M6-8
10
M6
15-0.5
12
6-0.5
10
14
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31609
DIN 508-10-M8-8
10
M8
15-0.5
12
6-0.5
10
14
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31607
DIN 508-12-M8-8
12
M8
18-0.5
14
7-0.5
12
22
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31617
DIN 508-12-M10-8
12
M10
18-0.5
14
7-0.5
12
20
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31619
DIN 508-14-M10-8
14
M10
22-0.5
16
8-0.5
14
38
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31622
DIN 508-14-M12-8
14
M12
22-0.5
16
8-0.5
14
34
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31626
DIN 508-16-M10-8
16
M10
25-0.5
18
9-0.5
16
58
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31627
DIN 508-16-M12-8
16
M12
25-0.5
18
9-0.5
16
55
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31628
DIN 508-16-M14-8
16
M14
25-0.5
18
9-0.5
16
51
Lifting eyebolts DIN 508-...
GN.31630
DIN 508-18-M12-8
18
M12
28-0.5
20
10-0.5
18
65
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성