피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 644 - Descaling Nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
644
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/644/644.prj},{NB=LECHLER_64468711},{IDENTNR=},{WINKEL=30},{TYPE=644687},{MATX='11','Est. 1.4034','27','Hartmetall'},{MAT=11},{A=2.80},{E=2.10},{P1=36.00},{P2=0.60},{P3=9.51},{P4=50.91},{P5=0.85},{P6=13.45},{L=35},{DA=24},{G=M16x1},{GNDM=16.000},{GP=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
P1
P=100 bar (1450 psi)
[l/min]
P2
P=100 bar (1450 psi)
[l/sec]
P3
P=100 bar (1450 psi)
[Gall./min]
P4
P=200 bar (2900 psi)
[l/min]
P5
P=200 bar (2900 psi)
[l/sec]
P6
P=200 bar (2900 psi)
[Gall/min]
L
Length
[mm]
DA
Outer diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
LECHLER_64449527
22
644495
1.50
12.00
0.20
3.17
16.97
0.28
4.50
35
24
M16x1
LECHLER_64453511
22
644535
1.75
15.00
0.25
3.96
21.21
0.35
5.60
35
24
M16x1
LECHLER_64456511
22
644565
2.00
18.00
0.30
4.76
25.46
0.42
6.73
35
24
M16x1
LECHLER_64460511
22
644605
2.10
23.00
0.38
6.08
35.53
0.59
9.39
35
24
M16x1
LECHLER_64464511
22
644645
2.50
28.00
0.47
7.40
39.60
0.66
10.46
35
24
M16x1
LECHLER_64468511
22
644685
2.80
36.00
0.60
9.51
50.91
0.85
13.45
35
24
M16x1
LECHLER_64472511
22
644725
3.00
45.00
0.75
11.89
63.64
1.06
16.18
35
24
M16x1
LECHLER_64476511
22
644765
3.50
58.00
0.97
15.32
82.02
1.37
21.67
35
24
M16x1
LECHLER_64480511
22
644805
3.80
72.00
1.20
19.02
101.82
1.70
26.90
35
24
M16x1
LECHLER_64484511
22
644845
4.30
89.00
1.48
23.51
125.87
2.10
33.25
35
24
M16x1
LECHLER_64488511
22
644885
4.70
112.00
1.87
29.59
158.39
2.64
41.85
35
24
M16x1
LECHLER_64490511
22
644905
5.00
125.00
2.08
33.03
176.78
2.95
46.70
35
24
M16x1
LECHLER_64491511
22
644915
5.20
134.00
2.23
35.40
189.50
3.16
50.07
35
24
M16x1
LECHLER_64449627
26
644496
1.50
12.00
0.20
3.17
16.97
0.28
4.50
35
24
M16x1
LECHLER_64453611
26
644536
1.75
15.00
0.25
3.96
21.21
0.35
5.60
35
24
M16x1
LECHLER_64456611
26
644566
2.00
18.00
0.30
4.76
25.46
0.42
6.73
35
24
M16x1
LECHLER_64460611
26
644606
2.10
23.00
0.38
6.08
35.53
0.59
9.39
35
24
M16x1
LECHLER_64464611
26
644646
2.50
28.00
0.47
7.40
39.60
0.66
10.46
35
24
M16x1
LECHLER_64468611
26
644686
2.80
36.00
0.60
9.51
50.91
0.85
13.45
35
24
M16x1
LECHLER_64472611
26
644726
3.00
45.00
0.75
11.89
63.64
1.06
16.18
35
24
M16x1
LECHLER_64476611
26
644766
3.50
58.00
0.97
15.32
82.02
1.37
21.67
35
24
M16x1
LECHLER_64480611
26
644806
3.80
72.00
1.20
19.02
101.82
1.70
26.90
35
24
M16x1
LECHLER_64484611
26
644846
4.30
89.00
1.48
23.51
125.87
2.10
33.25
35
24
M16x1
LECHLER_64488611
26
644886
4.70
112.00
1.87
29.59
158.39
2.64
41.85
35
24
M16x1
LECHLER_64490611
26
644906
5.00
125.00
2.08
33.03
176.78
2.95
46.70
35
24
M16x1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성