LCBS-2-3-01 - PCB Supports - Locking Arrowhead/Locking Bayonet
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Supports
Standard Snap Lock Supports
PCB Supports - Locking Arrowhead/Locking Bayonet
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t12000000/l3_t12070000/p160260/lcbs-2-3-01.prj},{NB=LCBS-2-22-01},{PN=LCBS-2-22-01},{AMERSID=1069679},{APACID=-},{EMEAID=1070633},{MAT=UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01},{COLOR=Natural},{A=1.37500000},{AM=34.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Standoff Height Inch
[인치]
AM
A Standoff Height Metric
ⁿ/ₐ
LCBS-2-3-01
LCBS-2-3-01
1069682
-
1070636
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/16
4.8
LCBS-2-4-01
LCBS-2-4-01
1069684
-
1070638
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/4
6.4
LCBS-2-5-01
LCBS-2-5-01
1069686
-
1070640
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/16
7.9
LCBS-2-6-01
LCBS-2-6-01
1069688
-
1070642
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/8
9.5
LCBS-2-7-01
LCBS-2-7-01
1069690
-
1070644
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/16
11.1
LCBS-2-8-01
LCBS-2-8-01
1069692
-
1070646
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/2
12.7
LCBS-2-10-01
LCBS-2-10-01
1069665
-
1070619
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/8
15.9
LCBS-2-12-01
LCBS-2-12-01
1069667
-
1070621
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/4
19.1
LCBS-2-14-01
LCBS-2-14-01
1069669
-
1070623
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/8
22.2
LCBS-2-16-01
LCBS-2-16-01
1069671
-
1070625
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1
25.4
LCBS-2-18-01
LCBS-2-18-01
1069673
-
1070627
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 1/8
28.6
LCBS-2-20-01
LCBS-2-20-01
1069675
-
1070629
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 1/4
31.7
LCBS-2-22-01
LCBS-2-22-01
1069679
-
1070633
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 3/8
34.9
LCBS-2-3-19
LCBS-2-3-19
1069683
-
1070637
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/16
4.8
LCBS-2-4-19
LCBS-2-4-19
1069685
-
1070639
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/4
6.4
LCBS-2-5-19
LCBS-2-5-19
1069687
-
1070641
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
5/16
7.9
LCBS-2-6-19
LCBS-2-6-19
1069689
-
1070643
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/8
9.5
LCBS-2-7-19
LCBS-2-7-19
1069691
-
1070645
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
7/16
11.1
LCBS-2-8-19
LCBS-2-8-19
1069693
-
1070647
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/2
12.7
LCBS-2-10-19
LCBS-2-10-19
1069666
-
1070620
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
5/8
15.9
LCBS-2-12-19
LCBS-2-12-19
1069668
-
1070622
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/4
19.1
LCBS-2-14-19
LCBS-2-14-19
1069670
-
1070624
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
7/8
22.2
LCBS-2-16-19
LCBS-2-16-19
1069672
-
1070626
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1
25.4
LCBS-2-18-19
LCBS-2-18-19
1069674
-
1070628
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1 1/8
28.6
LCBS-2-20-19
LCBS-2-20-19
1069677
-
1070631
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1 1/4
31.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성