피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LA03BC 1 - Extrusion angle seat
HEFA
34-accessories-aluminumprofile
30series
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/30series/la03bc-1.prj},{NB=LA03BC-308-6020},{SC=LA03BC},{TM=A6063-T5},{ST=Sandblasting oxidation},{PT=308},{SP=6020},{WE=48.3},{LLL1=20},{LLL2=50},{LLL3=80},{HHH1=50},{HHH2=0},{CP=},{INFOTEXT=Official website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
cnsorderno
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
PT
Profile type
ⁿ/ₐ
SP
Specifications
ⁿ/ₐ
WE
weight
[g/pcs]
LA03BC-308-3020
LA03BC-308-3020
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
3020
13.4
LA03BC-308-3050
LA03BC-308-3050
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
3050
34.2
LA03BC-308-3080
LA03BC-308-3080
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
3080
54.0
LA03BC-308-4520
LA03BC-308-4520
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
4520
26.8
LA03BC-308-4550
LA03BC-308-4550
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
4550
67.0
LA03BC-308-4580
LA03BC-308-4580
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
4580
107.0
LA03BC-308-3520
LA03BC-308-3520
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
3520
20.9
LA03BC-308-3550
LA03BC-308-3550
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
3550
52.0
LA03BC-308-3580
LA03BC-308-3580
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
3580
83.0
LA03BC-308-5520
LA03BC-308-5520
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
5520
46.0
LA03BC-308-5550
LA03BC-308-5550
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
5550
114.0
LA03BC-308-5580
LA03BC-308-5580
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
5580
182.0
LA03BC-308-5020
LA03BC-308-5020
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
5020
40.0
LA03BC-308-5050
LA03BC-308-5050
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
5050
101.0
LA03BC-308-5080
LA03BC-308-5080
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
5080
161.0
LA03BC-308-6020
LA03BC-308-6020
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
6020
48.3
LA03BC-308-6050
LA03BC-308-6050
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
6050
123.0
LA03BC-308-6080
LA03BC-308-6080
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
6080
196.0
LA03BC-308-8020
LA03BC-308-8020
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
8020
76.0
LA03BC-308-8050
LA03BC-308-8050
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
8050
188.0
LA03BC-308-8080
LA03BC-308-8080
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
8080
301.0
LA03BC-308-80B20
LA03BC-308-80B20
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
80B20
91.0
LA03BC-308-80B50
LA03BC-308-80B50
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
80B50
288.0
LA03BC-308-80B80
LA03BC-308-80B80
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
80B80
365.0
LA03BC-308-9020
LA03BC-308-9020
LA03BC
A6063-T5
Sandblasting oxidation
308
9020
165.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HA01-JY-308-53-20,HA01-JY-308-53-20-T - European standard 30 profile access...
SRD-FA
05.05.2022
45_LA03_1 - Corner slot connector / in slot connector
HEFA
14.06.2024
1530-LS, 1530-LS-Black,1530-LS-Black-FB - T-Slotted Profile - 15 Series
80/20
09.11.2023
CB-30-3030-a66 - 30中心孔10系列连接件-压铸角铝
A&T-3D Gallery
24.04.2024
CBE-30-3030 - 30中心孔6.8系列铝型材--连接件-压铸角铝30B系列
A&T-3D Gallery
24.04.2024
23-038 - Quarter Turn Extrusion Mount, L-Handle, Locking
IPS
02.02.2023
AES-9270 - Four Way Connector
Essentra Components
21.07.2014
9170, 9270 - 4 Way Connector
80/20
09.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성