피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
LA 9S-TU - High efficiency air-to-water heat pump for outdoor installation. 9 kW heat output
Glen Dimplex
Heat Pump Air-to-water
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_air_to_water_external/la_9s_tu.prj},{NB=LA 9S-TU-372330(architecture350)},{IDNR=},{TYP=LA 9S-TU},{ARTNR=372330},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{HST=2100},{TH=G},{CH=1 1/4},{HWT=1.5},{PL=9900},{CV=3/N/PE ~400 V, 50 Hz },{CVP=-},{NC=3.2},{G=225.0},{EEC=A++},{LOL=-22},{UOL=35},{MFT=60},{SL=53},{SLLO=25},{W=910},{H=1650},{D=750},{SC=21},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Item No.
ⁿ/ₐ
HST
Heat source throughput min.
[m3/h]
TH
Thread heating connection
ⁿ/ₐ
CH
Heating connection
ⁿ/ₐ
HWT
Heating water throughput
[m3/h]
PL
Pressure loss heating water throughput
[Pa]
CV
Connection voltage
[V]
CVP
Control voltage protection
ⁿ/ₐ
NC
Nominal current A7 / W35
[A]
G
Weight
[kg]
LA 9S-TU-372330
LA 9S-TU
372330
2100
G
1 1/4
1.5
9900
3/N/PE ~400 V, 50 Hz
-
3.2
225.0
WPM Touch-LA 9S-TU-372330
WPM Touch-LA 9S-TU
372330
-
-
-
-
-
1/N/PE ~230 V, 50 Hz
C 10 A
-
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LA 9S-TUR - Reversible air-to-water heat pump with 9 kW heat output
Glen Dimplex
20.12.2021
GN5337.6 - Softline-Star knobs with threaded bolt
Berger Tools
26.04.2023
Model 58139 - Valve with coupling for hose (garden tap) - male bspp - stain...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
I.RJ - GARDEN BALL VALVE Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
DIN 913 - set screw
AHP Merkle
31.03.2024
LA 60S-TU - Air / water heat pump for outdoor installation. Up to 60 kW bui...
Glen Dimplex
20.12.2021
DL 50 WA2 - Decentral domestic ventilation unit
Glen Dimplex
20.12.2021
LA 18S-TU - High efficiency air-to-water heat pump for outdoor installation...
Glen Dimplex
20.12.2021
TA5142-RS485 - AC500-eCo V3 - Option board - RS485 serial adapter non-isola...
ABB
22.04.2024
Single- and multi-pole terminal strip
SIEMENS
04.05.2022
LA 40TU-2 - High efficiency air-to-water heat pump for outdoor installation...
Glen Dimplex
20.12.2021
PGS10H - Hot Metal Regular and Flange Jaw Grippers
Bimba Products
23.04.2024
BLW Neo - Wärmepumpe für die Betriebsart Luft/Wasser
BRÖTJE
23.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성