피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-L-MGM - Schott-Verschraubung mit Gegenmutter, Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schott-Verschraubungen
Winkel-Schott-Verschraubungen
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/schott_verschraubungen/winkel_schott_verschraubungen/ds_l_mgm.prj},{NB=L22L},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=L22L},{BZ=DS-L 22-L/ZN},{AD=22},{PN=L / PN 250 },{INFO=Gerade Schott-Verschraubung},{M=M30x2},{S=27},{S1=36},{S2=27},{S3=41},{L2=72},{DMIN=16},{L3=52.5},{D2=36},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{AD1=24.350},{AD2=22.000},{AD3=19.000},{L1=35.000},{L11=10.000},{LX=1.600},{LD=7.500},{L22=42.000},{TL=39.000},{W=5.000},{R=0.800},{NDM=30.000},{P=2.000},{SW=27.000},{K1=24.000},{K11=30.000},{SK=XLLSMGM},{X=22L},{PPATH=../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_l_mgm_asmtpl.prj},{BESTNR1=L22LMGM},{BESTNR2=L22LMGM}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
S3
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I5
Länge
[mm]
DMIN
Minimale Laenge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L10L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 10-L/ZN
10
L / PN 500
Gerader Schottstutzen
M16x1,5
19
14
22
53
15.00
18
16
43.0
28.00
22
Zink-Nickel
Stahl
L10LV
Gates Tube Fittings GmbH
L 10-L/1.4571
10
L / PN 500
Gerader Schottstutzen
M16x1,5
19
14
22
53
15.00
18
16
43.0
28.00
22
blank
1.4571
L10S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 10-S/ZN
10
S / PN 800
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
22
17
24
57
17.50
20
16
45.5
29.50
24
Zink-Nickel
Stahl
L10SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 10-S/1.4571
10
S / PN 800
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
22
17
24
57
17.50
20
16
45.5
29.50
24
blank
1.4571
L12L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 12-L/ZN
12
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
22
17
24
56
17.00
20
16
44.0
29.00
24
Zink-Nickel
Stahl
L12LV
Gates Tube Fittings GmbH
L 12-L/1.4571
12
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
22
17
24
56
17.00
20
16
44.0
29.00
24
blank
1.4571
L12S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 12-S/ZN
12
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M20x1,5
24
17
27
59
21.50
21
16
47.0
30.50
27
Zink-Nickel
Stahl
L12SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 12-S/1.4571
12
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M20x1,5
24
17
27
59
21.50
21
16
47.0
30.50
27
blank
1.4571
L14S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 14-S/ZN
14
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
27
19
30
63
22.00
23
16
49.0
32.00
27
Zink-Nickel
Stahl
L14SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 14-S/1.4571
14
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
27
19
30
63
22.00
23
16
49.0
32.00
27
blank
1.4571
L15L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 15-L/ZN
15
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
27
19
30
61
21.00
23
16
46.5
31.00
27
Zink-Nickel
Stahl
L15LV
Gates Tube Fittings GmbH
L 15-L/1.4571
15
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
27
19
30
61
21.00
23
16
46.5
31.00
27
blank
1.4571
L16S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 16-S/ZN
16
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M24x1,5
30
24
32
64
24.50
24
16
50.0
31.50
30
Zink-Nickel
Stahl
L16SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 16-S/1.4571
16
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M24x1,5
30
24
32
64
24.50
24
16
50.0
31.50
30
blank
1.4571
L18L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 18-L/ZN
18
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M26x1,5
32
24
36
64
23.50
24
16
49.0
32.50
32
Zink-Nickel
Stahl
L18LV
Gates Tube Fittings GmbH
L 18-L/1.4571
18
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M26x1,5
32
24
36
64
23.50
24
16
49.0
32.50
32
blank
1.4571
L20S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 20-S/ZN
20
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M30x2
36
27
41
74
26.50
30
16
56.0
33.50
36
Zink-Nickel
Stahl
L20SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 20-S/1.4571
20
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M30x2
36
27
41
74
26.50
30
16
56.0
33.50
36
blank
1.4571
L22L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 22-L/ZN
22
L / PN 250
Gerader Schottstutzen
M30x2
36
27
41
72
27.50
30
16
52.5
34.50
36
Zink-Nickel
Stahl
L22LV
Gates Tube Fittings GmbH
L 22-L/1.4571
22
L / PN 250
Gerader Schottstutzen
M30x2
36
27
41
72
27.50
30
16
52.5
34.50
36
blank
1.4571
L25S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 25-S/ZN
25
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M36x2
46
36
46
81
30.00
34
16
59.5
35.00
42
Zink-Nickel
Stahl
L25SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 25-S/1.4571
25
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M36x2
46
36
46
81
30.00
34
16
59.5
35.00
42
blank
1.4571
L28LS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 28-L/ZN
28
L / PN 250
Gerader Schottstutzen
M36x2
41
36
46
77
30.50
34
16
55.0
35.50
42
Zink-Nickel
Stahl
L28LSV
Gates Tube Fittings GmbH
L 28-L/1.4571
28
L / PN 250
Gerader Schottstutzen
M36x2
41
36
46
77
30.50
34
16
55.0
35.50
42
blank
1.4571
L30S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 30-S/ZN
30
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M42x2
50
41
50
90
35.50
39
16
64.5
37.50
50
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DS-K-MGM - Bulkhead fitting with locknut, nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Elbow bulkhead coupling, ISO 8434-1-BHE LN - Tube connector on both sides a...
VOSS
11.04.2023
DS-A-FormB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
WSV-..L/S - Bulkhead elbow fittings, ISO 8434-1-BHEC+LN
EXMAR
28.03.2023
GSV-..L/S - Bulkhead fittings, ISO 8434-1-BHSC+LN
EXMAR
28.03.2023
X-A-WD - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-L-MGM - Bulkhead fitting with locknut
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Straight bulkhead coupling, ISO 8431-1-BHS LN - Tube connector on both side...
VOSS
11.04.2023
DS-A-WD - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-BS - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-A-FormB - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
NC-GSV-..L/S - Bulkhead fittings
EXMAR
15.11.2021
Model 5419 - Bulkhead straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
DS-VB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성