KVA28 29 - Conveyor roller installation seat/Round head type/Square head type/Adjustable bearing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kva28_29.prj},{NB=KVA28-3060-d15},{CODE=KVA28},{TYPE1=Adjustable bearing type},{TYPE2=Round head type},{NOU=ADC12},{BEA=steel},{SUR=Surface spray molding},{APP=3060},{DD=15},{R=5},{OPT=N/A},{LINK=Website link},{PPATH=kva28_29/assem/kva28_29_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE2
Types of
ⁿ/ₐ
NOU
noumenon material
ⁿ/ₐ
BEA
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH1
h1
[mm]
USI
Using bearing model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HH
h
[mm]
KVA28-3060-d15
KVA28
Adjustable bearing type
Round head type
ADC12
steel
Surface spray molding
61
60
30
5
31.0
30
M6
6.5
11.0
14.0
BAY6202ZZ
35
11
KVA29-3060-d17
KVA29
Adjustable bearing type
Square head type
A6061
steel
clear anodizing
60
60
30
5
31.0
30
M6
6.6
11.0
6.0
BAY6003ZZ
35
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성