KQ2T 1 - 异径T型接管
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2t_ddt_1.prj},{NB=KQ2T06-08A},{GUI=KQ2T06-08A},{ODA=6.0},{ODB=8},{TUBE1=06},{TUBE2=08},{D1=13.2},{D2=10.4},{L1=17.2},{L2=17.3},{L3=22.4},{M1=14.2},{M2=13.3},{Q1=7.3},{Q2=8.4},{O=8},{N=4.2},{H=13.2},{EA1=16.4},{EA2=16.4},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=5.3},{A1=9.700},{A2=6.800},{A3=13.000},{A4=8.950}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
ODA
适合管子外径 A
[mm]
ODB
适合管子外径 B
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
H
安装孔的厚度
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2T23-04A
KQ2T23-04A
3.2
4
KQ2T23-04A
8.2
7.1
14.9
15.3
18.5
13.3
13.3
5.4
5.8
6
3.2
8.2
3.8
3.5
2.5
2.6
KQ2T04-06A
KQ2T04-06A
4.0
6
KQ2T04-06A
10.4
8.2
15.3
16.3
19.4
13.3
13.3
5.7
6.8
6
3.2
10.4
7.1
6.6
3.0
3.3
KQ2T06-08A
KQ2T06-08A
6.0
8
KQ2T06-08A
13.2
10.4
17.2
17.3
22.4
14.2
13.3
7.3
8.4
8
4.2
13.2
16.4
16.4
4.5
5.3
KQ2T08-10A
KQ2T08-10A
8.0
10
KQ2T08-10A
15.9
13.2
19.6
19.2
26.2
15.6
14.2
8.4
9.6
8
4.2
15.9
36.0
27.2
6.0
8.3
KQ2T08-12A
KQ2T08-12A
8.0
12
KQ2T08-12A
18.5
15.9
22.0
21.6
30.0
17.0
14.2
9.6
10.7
8
4.2
18.5
36.0
27.2
6.0
12.7
KQ2T10-12A
KQ2T10-12A
10.0
12
KQ2T10-12A
18.5
15.9
22.0
21.6
30.0
17.0
15.6
9.6
10.7
8
4.2
18.5
56.0
44.5
7.5
12.2
KQ2T12-16A
KQ2T12-16A
12.0
16
KQ2T12-16A
23.8
18.5
26.6
25.0
35.9
20.6
17.0
10.7
13.4
8
4.2
23.8
108.5
74.0
9.0
20.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表