피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KBRM - Rod end bearing with female thread, right-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/kbrm_asmtab.prj},{NB=KBRM-12 F (0)},{ARTNR1=KBRM-12F},{ARTNR2=KBRM-12 F},{INFO=INFO},{AUSF=},{SW=0},{SZK=3600},{SZL=1800},{QK=900},{QL=450},{EG=15},{ADI=15},{ADOM=30},{ADMM=70},{D1X=12.000},{D2=34},{D3=M12 x 1.25},{D31=12.000},{D32=1,25},{D4=18.0},{D5=22.0},{D6=6.5},{DK=22.225},{C1=12.0},{B=16},{H1=50.0},{L3=22},{L4=67},{W=SW19},{W1=19},{SW1=25},{PPATH=assemblies/kbrm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SZK
Max. static tensile strength Short term
[N]
SZL
Max. static tensile strength Long term
[N]
QK
Max. radial load Short term
[N]
QL
Max. radial load Long term
[N]
EG
Minimal thread depth
[mm]
ADI
Max. torque strength inside thread
[Nm]
ADOM
Max. torque through Ball without metal sleeve
[Nm]
ADMM
Max. torque through Ball with metal sleeve
[Nm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
C1
Width
[mm]
B
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
W
Width across flats
ⁿ/ₐ
SW1
Max. pivot angle
[°]
KBRM-02
KBRM-02
200
100
50
25
4
0.3
1
-
2.00
9
M2
4.0
4.6
3.0
4
12.5
6
17
SW04
30
KBRM-03
KBRM-03
800
400
100
50
5
0.5
2
4
3.00
13
M3
6.5
8.0
4.5
6
18.5
8
25
SW06
30
KBRM-05 M4
KBRM-05 M4
1000
500
250
125
7
0.75
5
12
5.00
18
M4
9.0
12.0
6.0
8
27.0
10
36
SW09
30
KBRM-05
KBRM-05
1000
500
250
125
7
1
5
12
5.00
18
M5
9.0
12.0
6.0
8
27.0
10
36
SW09
30
KBRM-06
KBRM-06
1400
700
400
200
8
1.5
10
15
6.00
20
M6
10.0
13.0
7.0
9
30.0
12
40
SW11
29
KBRM-08
KBRM-08
2100
1050
700
350
11
5
12
40
8.00
24
M8
13.0
16.0
9.0
12
36.0
16
48
SW14
25
KBRM-10
KBRM-10
3100
1550
800
400
13
15
20
50
10.00
30
M10
15.0
19.0
10.5
14
43.0
20
58
SW17
25
KBRM-10 F
KBRM-10 F
3100
1550
800
400
13
6
20
50
10.00
30
M10 x 1.25
15.0
19.0
10.5
14
43.0
20
58
SW17
25
KBRM-12
KBRM-12
3600
1800
900
450
15
20
30
70
12.00
34
M12
18.0
22.0
12.0
16
50.0
22
67
SW19
25
KBRM-12 F
KBRM-12 F
3600
1800
900
450
15
15
30
70
12.00
34
M12 x 1.25
18.0
22.0
12.0
16
50.0
22
67
SW19
25
KBRM-14
KBRM-14
4000
2000
1000
500
17
25
35
75
14.00
38
M14
20.0
25.0
13.5
19
57.0
25
76
SW22
25
KBRM-16
KBRM-16
4200
2100
1300
650
19
30
40
110
16.00
42
M16
22.0
27.0
15.0
21
64.0
28
85
SW22
23
KBRM-16 F
KBRM-16 F
4200
2100
1300
650
19
27.5
40
110
16.00
42
M16 x 1.5
22.0
27.0
15.0
21
64.0
28
85
SW22
23
KBRM-18
KBRM-18
4600
2300
1600
800
21
45
45
150
18.00
46
M18 x 1.5
25.0
31.0
16.5
23
71.0
32
94
SW27
23
KBRM-20
KBRM-20
5400
2700
2100
1050
22
60
55
200
20.00
50
M20 x 1.5
28.0
34.0
18.0
25
77.0
33
102
SW30
23
KBRM-20 M20
KBRM-20 M20
5400
2700
2100
1050
22
60
55
200
20.00
50
M20 x 2.5
28.0
34.0
18.0
25
77.0
33
102
SW30
23
KBRM-22
KBRM-22
7000
3500
2200
1100
25
75
60
-
22.00
56
M22 x 1.5
30.0
37.0
20.0
28
84.0
37
112
SW32
22
KBRM-25
KBRM-25
8500
4250
2300
1150
28
120
60
-
25.00
60
M24 x 2.0
32.0
41.0
22.0
31
94.0
42
124
SW36
22
KBRM-30
KBRM-30
10500
5250
2500
1250
34
135
60
-
30.00
70
M30 x 2.0
37.0
50.0
25.0
37
110.0
51
145
SW41
22
KBRM-30 M27x2
KBRM-30 M27x2
10500
5250
2500
1250
34
135
60
-
30.00
70
M27 x 2.0
37.0
50.0
25.0
37
110.0
51
145
SW41
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KBLM - Rod end bearing with female thread, left-hand thread
igus
01.02.2024
KARM - Rod end with male thread, right-hand thread
igus
01.02.2024
PKRM - Fitting screw with circlip, right-hand thread
igus
01.02.2024
GERMK - Clevis joints with clevis pin and circlip, right-hand thread
igus
12.02.2024
DryLin® SHT - Basic
igus
12.09.2022
iglidur® X - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
KBRM CL - Rod end bearing with female thread with hexagonal housing, right-...
igus
01.02.2024
AS-X242-J - Speed Controller with One-touch Fittings/Elbow Type/Metal Knob
SMC Corporation
31.05.2024
Two hole flange bearings, Form FL - maintenance free two hole flange bearin...
igus
30.01.2024
EBRM - Rod end with internal thread, right-hand thread
igus
01.02.2024
KGLM - Spherical bearing
igus
12.02.2024
KCRM - Rod end bearing with internal thread, right-hand thread
igus
01.02.2024
RGAS - Pillow Block, closed, Short Design, mm
igus
19.01.2021
GELMKE - Clevis joint with pin, circlip and rod end bearing, left-hand thre...
igus
12.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성